데이터 케이블

chainflex®의 데이터 케이블은 PVC 데이터 케이블, PUR 데이터 케이블, TPE 데이터 케이블, 꼬임쌍선 또는 레이어에서 편조된 데이터 케이블로 사용 가능합니다. 고 유연성 케이블은 높은 응력에 적합하며, 난연성 및 내유성 제품이기도 합니다. 높은 속도와 가속도에서 사용됩니다. 모든 chainflex® 데이터 케이블은 차폐 데이터 케이블로 설계되었습니다. 에너지체인에서의 수백 만 번의 주기와 함께 igus® 연구소에서 테스트되었으므로 고장에 대한 안전을 보증합니다.
  • 최대 6.8xd의 굽힘 반경
  • 재킷 재료: PVC, PUR, TPE
제품 수: 0
찾으시는 제품이 없으신가요? igus® LiveChat이 도와드립니다! 또는 이구스로 메세지를 보내주세요!

컨설팅

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

박찬
박찬

igus-icon-phone010-3519-2911

상담 및 배송일정

개인별:
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시
온라인
채팅 서비스
월요일 - 목요일: 오전 8시 - 오후 6시
금요일: 오전 8시 - 오후 5시
토요일 토요일: 오전 8시 - 오후 12시
WhatsApp 서비스
월요일~금요일: 오전 8시~오후 4시