장소와 시간에 관계없이, chainflex라면 가능합니다 - 고객의 산업에 정확히 맞는 모션 케이블
전기 또는 데이터 전송은 모든 산업 분야에서 필요합니다. 특히 움직임이 있는 곳이라면 더욱 그렇습니다. 바로 이러한 목적을 위해 움직임에 특화된 산업용 케이블이 필요합니다. 바로 이구스 chainflex 케이블입니다.
장소와 관계없이, …
시스템이 지속적인 열, 냉기, UV, 비, 바람에 노출되거나, 주변 환경의 오염도가 높거나, 부품이 오일 또는 다양한 화학물질에 노출되는 경우에도 chainflex 케이블을 믿고 사용하세요! 이구스는 고객의 적용 환경에 정확히 맞는 케이블을 제공합니다. PVC, TPE 또는 PUR 소재의 고품질 외피 옵션을 통해 오래 사용할 수 있는 케이블을 선택할 수 있습니다.
시간과 관계없이, …
먼저, 이 케이블은 지속적인 움직임을 위해 설계되었습니다. 따라서 케이블 사용이 필요한 곳이라면 언제든 안정적으로 제 역할을 수행합니다. 적용 조건은 몇 번의 사이클부터 매우 높고 빠른 사이클 수까지 다양할 수 있습니다. 이 케이블은 이구스 사내 연구소에서 내구성 테스트 및 인증을 거칩니다. 또한 필요한 시점에 정확히 chainflex 케이블을 받아볼 수 있습니다. 짧은 납기로 제공되며, 재고 보유 제품은 36시간 이내 출고가 가능합니다.
… chainflex라면 가능합니다!
직접 확인하십시오!
지속적인 테스트를 통해 이구스는 제품에 4년 보증을 제공하며, 고객에게 최대한의 안심을 드립니다.
제품을 직접 테스트해 보세요! 무료 샘플을 주문하고 고객의 실제 조건에서 직접 확인해 보세요.
검증된 고객 사례: 실제 현장의 흥미로운 적용 사례를 확인해 보세요. 고객의 산업 분야도 포함되어 있을 수 있습니다.
모든 케이블은 이구스 사내 5,500m² 규모의 테스트 연구소에서 광범위하게 테스트됩니다. 긴 이동 거리, 비틀림, 영하 40°C의 저온 환경 등 다양한 조건에서 케이블 성능을 검증합니다. 사용 수명 테스트 결과는 상세히 문서화되며, 테스트 리포트에서 확인할 수 있습니다.