igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
3 의 1
- 요구사항: 최대 전압 및 출력에 적합
- 외피: igupren
- 전체 쉴드
- 난연성
- 실리콘 무함유
- UV 내성: 높음
- 내유성: DIN EN 60811-2-1에 따른 내유성
- chainflex® 등급: 6.6.3.1
igus-icon-lieferzeitCFCRANE1X25/16-6/10kV
(1x25/16)C
| 더블 스트로크* | 5백만 | 750만 | 1천만 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 온도, | 최대 속도 [m/s] | 최고 가속도 | 이동 거리 | 최소 곡률반경 [factor x d] | 최소 곡률반경 [factor x d] | 최소 곡률반경 [factor x d] | |
| 시작/종료 [°C] | 비지지 | 글라이딩 | [m/s2] | [m] | |||
| -20 / -10 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | ||||
| -10 / +70 | 10 | 6 | 50 | > 400 | 10 | 11 | 12 |
| +70 / +80 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | ||||