언어 변경 :
RBG 통로에서의 유지보수 없는 전력 전송
어떻게 하면 기계 부품이 장거리에서 동적으로 작동하고 유지보수 없이 안전하게 전기를 공급할 수 있을까요?
이 백서에서는 **저장 및 검색 장치(SRU), 실내 또는 실외 크레인, 전기 모노레일 시스템, 전기 호이스트 및 이송 차량(QVW)**의 케이블 라우팅을 위한 e-체인® 및 버스바 시스템을 다룹니다.
스마트 플라스틱은 물류의 신뢰성을 높여줍니다. 지능형 센서 시스템은 에너지 체인이나 케이블과 같은 제품의 상태와 권장 유지보수 날짜를 보고합니다.
고객 혜택
제품의 서비스 수명에 대해 정확하게 설명할 수 있도록 매일 실제 조건에서 제품을 테스트합니다. 예를 들어, 2,750m2의 테스트 공간에서 마모와 복원력을 테스트하는 에너지 체인이 여기에 포함됩니다. 이를 통해 고객에게 애플리케이션에서 솔루션의 동작에 대해 보다 신뢰할 수 있는 진술을 할 수 있습니다.
이것으로 충분하지 않은 경우, 고객의 요청에 따라 완전히 개별화된 조건에서 제품을 테스트하는 고객 테스트도 수행합니다.

자재 취급 브로셔
자재 흐름, 자동화된 창고, 물류 및 컨베이어 기술을 위한 솔루션

설치 서비스
전문 설치 담당자의 빠른 설치 - 유연하고 짧은 시간에 설치 가능

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간