가이드락 슬림라인 "P" 및 "P.S": 완전히 플라스틱으로 제작되었습니다.

더욱 비용 효율적이고 가벼우며 더욱 쉽게 장착할 수 있는 가이드락 슬림라인 "P" 및 "P.S" - 전체가 플라스틱으로 제작되었습니다.

  • 전체 인클로저에 비해 비용과 무게가 크게 절감됩니다.
  • 이제 매우 좁은 레인에도 사용 가능
  • 운송 비용도 절감
  • 가이드 레일을 클립으로 끼워 빠르고 안전하며 간편한 설치
  • 현저한 소음 최소화
  • 서비스를 위한 손쉬운 접근성
  • 에너지, 데이터 및 기타 매체가 하나의 시스템에서 중단 없이 안전하게 전송됩니다.

신제품: 가이드락 슬림라인 GLSL.P.S.2

가이드락 슬림라인 GLSL.P.S.2

특히 협소한 설치 공간에 적합

기술력 향상

기술력 증가

비용 절감

비용 절감

확인/검증

확인/검증

ESG

안정성


가이드락 슬림라인 P.S.

치수 [mm]

가이드락 P 품번 에너지 체인 시리즈 내부 폭 Bi [mm]곡률 반경 R [mm]
GLSL.P.2700.10.150.LLLL/FFFF 2700 100150

치수 [mm]

가이드락 P.S 품번 에너지 체인 시리즈 내부 폭 Bi [mm]곡률 반경 R [mm]
GLSL.P.S.2700.10.150.LLLL/FFFF 2700 100150

이전 모델: 가이드락 슬림라인 "F": 최대 7m/s 및 10m/s2

  • 최대 7m/s 및 10m/s2
  • 최대 80% 트러프 저장
  • 최대 50m 높이의 행잉 애플리케이션용
  • 잠금 레버와 가이드 레일 덕분에 체인이 부딪히지 않고 높은 기능적 안정성 제공
  • 빠르고 매우 쉬운 설치
  • 현저한 소음 최소화
  • 서비스를 위한 손쉬운 접근성
  • 에너지, 데이터 및 매체를 하나의 시스템에 통합
가이드락 슬림라인 F

치수 [mm]

품번 에너지 체인 시리즈 내부 폭 Bi [mm]곡률 반경 R [mm]최고 수직 속도 [m/s]최고 수평 속도 [m/s]
GLSL.F+.255.10.R255 10315047
GLSL.F+.2700.10.R 270010015047

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담