igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 의 1
- 초고하중용
- TPE 외피
- 전체 쉴드
- 냉각수 내성
- 저온 유연성
- 가수분해 내성, 미생물 내성
- 할로겐-프리
- 실리콘 프리
- UV 내성
- PVC 프리
- 내유성(DIN EN 60811-404에 따름), 바이오 오일 내성(DEA에서 테스트한 Plantocut 8 S-MB로 VDMA 24568에 따름)
- CFRIP®
- 최대 4년 보증
igus-icon-lieferzeitCF10.10.02
(2x1.0)C
| 더블 스트로크* | 5백만 | 750만 | 12.5백만 |
|---|---|---|---|
| 온도, | 최소 곡률 반경 | 최소 곡률 반경 | 최소 곡률 반경 |
| 범위 [°C] | [Factor x d] | [Factor x d] | [Factor x d] |
| -35 / -25 | 6,8 | 7.5 | 8.5 |
| -25 / +90 | 5 | 6 | 7 |
| +90 / +100 | 6,8 | 7.5 | 8.5 |
* 더 많은 더블 스트로크 가능 – 본 페이지의 사용 수명 계산 기능을 사용해 보세요.
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간