언어 변경 :
서포트 체인 SKF.S가 적용된 e-skin® flat은 e-skin flat의 확장 제품입니다. 서포트 체인은 간편하게 추가할 수 있어 unsupported 이동 거리 구현이 가능합니다. 서포트 체인은 SKF12C 및 SKF15C와 조합해 사용할 수 있습니다.
| 품번 | 외부 폭[Ba] | 외부 높이[ha] | 곡률 반경 R |
|---|---|---|---|
| SKF.S.08 | 8mm | 8mm | 40 / 70 / 100mm |
| SKF.S.10 | 10mm | 10mm | 125mm |

반경 55mm의 새로운 서포트 체인이 반경 포트폴리오에 추가되었습니다. 볼트 체결 방식으로 더욱 까다로운 애플리케이션 조건에도 대응할 수 있으며 조립도 간편합니다. 서포트 체인이 적용된 e-skin® flat은 연장 및 단축 작업도 더욱 간편합니다. 서포트 체인은 e-skin® flat POD SKF12C 내부에서 가이드되며 장착 브래킷의 기존 구조에 통합할 수 있습니다.
| 품번 | 내부 높이 [mm] | 외부 높이 [mm] | 곡률 반경 [mm] | 피치 [mm] | 스페이서 마운팅 브라켓 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKF.S.10.055.01.0 | 10 | 10 | 55 | 30 | SKFC.SP20 |

수명 주기가 종료된 에너지 체인은 이구스 Chainge® 재활용 프로그램을 통해 재활용하세요. 더 커진 신규 서포트 체인은 e-skin flat POD SKF15C 내부에서 가이드되며 기존 마운팅 브래킷 구조에 통합할 수 있습니다.
| 품번 | 내부 높이 [mm] | 외부 높이 [mm] | 곡률 반경 [mm] | 피치 [mm] | 스페이서 마운팅 브라켓 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKF.S.10.125.01.0 | 10 | 10 | 125 | 30 | SKFC.SP20 |
* 다음 케이블이 인증서에 나열되어 있습니다. CFCLEAN3.01.05.02및 CAPU.A. 06.0- 추가 테스트 진행 예정

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간