언어 변경 :
모션 플라스틱은 산업 전반에 걸쳐 사용되는 고성능 플라스틱으로 설치 후 윤활이 필요하지 않습니다.
따라서 값비싼 윤활 그리스와 오일을 절약할 수 있습니다.
또한 고객은 유지보수 시간, 인건비, 부정확하거나 불충분한 윤활, 시스템 다운타임, 환경이나 배수구로 배출되는 유해 물질의 위험도 줄일 수 있습니다. 이를 우리는 이것을 "GO ZERO"라고 부릅니다.

이로써 Lemken은 경운기 한 대당 22개의 윤활 지점을 절약할 수 있습니다.
이를 통해 Huppenkothen은 미니 굴삭기 한 대당 220회의 유지보수 주기를 절약할 수 있습니다.
이를 통해 Heineken 브라질은 연간 최대 28톤의 이산화탄소를 절감할 수 있게 되었습니다.

이 백서에서는 이미 무급유 및 무보수 베어링 기술을 성공적으로 사용하고 있는 산업과 기업, 그리고 비용 절감의 이점을 얼마나 누리고 있는지를 보여줍니다.
이 목록에서 Heineken 브라질 (음료 기술), KettenWulf (드라이브 및 컨베이어 기술), Rockinger (농업 공학)를 찾아볼 수 있습니다.
기타 주제

... 농업 장비 제조를 전문으로 합니다. 여기에는 최대 30센티미터 길이의 타인이 장착된 집약 경운기인 Karat 9이 포함됩니다. 도구의 손상을 방지하기 위해 땅속의 돌과 같은 과도한 힘을 받으면 타인이 휘어집니다.
편향 운동을 보장하기 위해 모든 타인에 금속 베어링을 사용했습니다. 하지만 금속 베어링은 매일 최대 한 시간 동안 윤활유를 발라줘야 했습니다. 그렇게 하지 않으면 부식과 마모로 이어질 수 있었습니다.
오늘날 사용되는 iglidur® 베어링은 자체 윤활 고체 윤활제를 함유하고 있어 외부 윤활 없이도 완전히 작동합니다. 이를 통해 농부는 나중에 시간을 절약할 수 있을 뿐만 아니라 베어링의 높은 하중 지지력, 먼지에 대한 낮은 민감성 및 일반 베어링의 수명 연장의 이점도 누릴 수 있습니다.
윤활유 비용 절감
인건비 절감
유지보수 시간 절약
CO2 환산 절감량
오염 물질로 인한 오염이 적은 담수
오염 물질 배출로 인한 토양 오염 감소
자세한 계산은 연구에서 확인할 수 있습니다.

... 트랙터 캐빈의 곡선형 무급유 레일 가이드가 있습니다.

... 트레일러 커플링에 무급유 인서트 포함.

... 먼지가 많고 더러운 환경에서 미디어를 안전하게 가이드할 수 있는 견고한 에너지 체인을 갖추고 있습니다.



...는 소형 굴삭기, 미니 굴삭기 및 기타 소형 장비와 건설 차량을 공급하는 업체입니다.
굴삭기의 경우 스틱과 굴삭기 버킷 사이의 베어링 포인트는 높은 힘과 열악한 환경 조건에 노출됩니다. 여기에는 스틸 소켓이 여전히 사용되는 경우가 많으며, 부드럽고 마모가 적은 작동을 보장하기 위해 매일 윤활해야 합니다.
고성능 폴리머로 제작된 4개의 무급유 베어링이 암과 버킷 연결부의 금속 베어링을 대체합니다. 이를 통해 연간 220회의 유지보수 작업을 절약할 수 있을 뿐만 아니라 윤활 그리스에 드는 높은 비용도 절감할 수 있습니다. 불충분하거나 부정확한 윤활의 위험도 줄어듭니다.
윤활유 비용 절감
인건비 절감
유지보수 시간 절약
CO2 환산 절감량
오염 물질로 인한 오염이 적은 담수
오염 물질 배출로 인한 토양 오염 감소
자세한 계산은 연구에서 확인할 수 있습니다.

... 윤활 없이 암을 움직일 수 있는 iglidur® G 폴리머 베어링을 사용합니다.

... 완전 무급유 및 유지보수가 필요 없는 섬유 복합 소재로 제작된 견고한 베어링이 장착되어 있습니다.

... 견고하고 부식이 없는 폴리머 에너지 체인으로 미디어를 안전하게 가이드합니다.



...은 세계적으로 유명한 Heineken 양조장 브랜드의 총 160개 지점 중 브라질 지사입니다.
최신 병입 공장은 시간당 최대 70,000병까지 병을 채울 수 있습니다. 이 공정에는 컨베이어 기술과 같이 많은 수의 움직이는 부품이 필요합니다. 지금까지 Heineken 브라질은 컨베이어 벨트에 있는 600개의 레이디얼 베어링을 정기적으로 점검하고 그리스를 다시 도포해야 했습니다.
이제 컨베이어 기술에는 폴리머 베어링이 사용됩니다. 앞으로는 더 이상 유지보수 작업 중에 윤활유를 바르거나 서비스를 제공할 필요가 없습니다. 따라서 Heineken 브라질은 연간 1,560시간의 유지보수 시간과 윤활유 비용으로만 2,815.49유로를 절약하고 있습니다.
윤활유 비용 절감
인건비 절감
유지보수 시간 절약
CO2 환산 절감량
오염 물질로 인한 오염이 적은 담수
오염 물질 배출로 인한 토양 오염 감소
자세한 계산은 연구에서 확인할 수 있습니다.

... 무급유 컨베이어 벨트용 자이로 컨베이어 롤러가 장착되어 있습니다.

... 건식 작동을 위해 유지 보수가 필요 없는 igubal® 플랜지 장착 베어링이 장착되어 있습니다.

... 모듈형, 경제적인 Apiro 기어박스를 사용합니다.

*스케일링을 위한 가정입니다:
농업 공학
건설 기계
음료 기술