언어 변경 :

원통형, 플랜지 또는 스패너 플랫 버전의 새로운 드라이스핀(® ) 리드 스크류 너트는 다음과 같은 장점을 제공합니다:
원통형 리드 스크류 너트:
원통형 리드 스크류 너트의 외경은 간섭 끼워 맞춤을 위해 설계되지 않았습니다. 따라서 스패너 플랫을 부착하는 등의 고정에는 포지티브 핏을 권장합니다. 실제로 나사 연결은 낮은 힘에서도 성공적인 것으로 입증되었습니다. 리드 스크류 너트로 접착하는 것은 일반적으로 권장하지 않습니다. 그럼에도 불구하고 리드 스크류 너트를 접착제로 고정해야 하는 경우, 어떤 경우에도 적절한 테스트가 필요하며 iglidur® 소재와의 호환성을 확인해야 합니다.
플랜지 나사 너트:
플랜지 리드 스크류 너트의 고정 나사에는 최대 2.5 Nm의 조임 토크가 적용됩니다. 고정 나사를 제3의 매체(예: 액체 나사고정제)로 고정하는 것이 좋습니다. 더 높은 조임 토크의 경우 금속 압입 슬리브를 사용하는 것이 좋습니다.
| 타입 | 품번 | 나사산 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | b1 | b2 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원통형 리드 스크류 너트 | DST-□SRM-6060DS32X5 | DS32x5 | 32 | 60 | - | - | - | 60 | - | - |
| 원통형 리드 스크류 너트 | DST-□SLM-1413DS6.35X25.4 | DS6.35x25.4 | 6.35 | 14 | - | - | - | 13 | - | - |
| 플랜지형 리드 스크류 너트 | DST-□FRM-4546DS32X5 | DS32x5 | 32 | 45 | 70 | 58 | 7 | 46 | 16 | - |
| 플랜지형 리드 스크류 너트 | DST-□FLM-1315DS6.35X25.4 | DS6.35x25.4 | 6.35 | 13 | 25 | 19 | 3.2 | 15 | 5 | - |
| 플랜지 리드 스크류 너트, 스패너 플랫 포함 | DST-□FLM-131315DS6.35X25.4 | DS6.35x25.4 | 6.35 | 13 | 25 | 19 | 3.2 | 15 | 5 | 13 |

무료 스레드 샘플의 도움으로
포괄적인 인상을 얻으려면 실제 샘플을 손에 쥐고 보는 것이 중요합니다. 드라이스핀® 리드 스크류 샘플을 보내드리겠습니다.
샘플에 드라이스핀® 리드 스크류 기술의 모든 사양과 장점이 요약되어 있습니다. 직접 확인하시고 궁금한 점이 있으시면 전문가가 기꺼이 도와드리겠습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간