사다리꼴 스레드의 대안

저희가 테스트했습니다: 더 부드러운 주행, 더 적은 진동

사다리꼴 나사산 대체품
  • 더 엄격한 제조 공차
  • 둥근 톱니
  • 플라스틱 너트에 최적화된 측면 각도 및 측면 각도
  • DIN 103에 비해 최적화된 비대칭.

DIN 103에 대한 대체 드라이스핀® 스레드 치수 한눈에 보기

DS10x3
DS14x4
  • 오른쪽 및 왼쪽 나사산으로 제공
  • 더 높은 강성
  • 드라이스핀® 지오메트리로 인한 더 빠른 속도
DS18x4
  • 오른쪽 및 왼쪽 스레드에서 사용 가능
  • 최적화된 측면 각도
  • 조용하고 진동 없는 주행
10x2
10x2

마모 테스트: Ds10x3 치수는 경쟁사 및 사다리꼴 스레드를 능가합니다.

리드 스크류 기술

드라이스핀® 나를 바로 돌립니다: 더 엄격한 제조 공차 = 3배 향상

더 엄격한 제조 공차

최대 25% 마모 감소: 사다리꼴 실과 경쟁사를 능가하는 드라이스핀(® )

25% 적은 마모

둥근 톱니 측면 덕분에 조용하고 진동이 없으며 속도가 빨라집니다.

저소음, 진동 흡수

100% 윤활 및 유지보수가 필요 없습니다: 오래 지속되는 애플리케이션에 적합

무급유 대체품

최대 30% 더 긴 사용 수명

부식 방지 사출 성형 스레드

빠른 프로세스와 짧은 배송 시간 최소 주문 수량 없음

빠른 프로세스

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Sean Kim
Sean Kim 김성우

Dry-tech® 베어링 & 직동 기술 사업부 이사

010-9595-2911이메일 작성

배송 및 상담