제품 범위 확장

새로운 드라이스핀® 크기 DS3.5x1-RH, DS20x5-LH 및 DS20x10-LH

신규 리드 스크류 치수

슬라이딩 스레드로 저장: 기술 데이터 및 제품 범위 [mm]

품번나사산d1 -0,1 [mm] d3 -0,1 [mm] P최대 L 값고중량 [kg] 줄 수 피치 각도 [°]
DST-LS-32X5-R-ESDS32X53227.653,0005.4012.85
DST-LS-6.35X25.4-L-ESDS6.35x25.46.354.125.41,0000.17851.85

새로운 규격의 드라이스핀® 나사산 스핀들 한눈에 보기

추가 중요 정보:

치수

드라이스핀 리드 스크류 드라이브의 치수

  • 직경 4~50mm, 피치 0.5~100mm
  • 표준 프로그램에서 5,000개 이상의 변형 가능
  • 다양한 소재 및 유형
  • 당사의 전문가가 기꺼이 선택에 도움을 드립니다.
적합한 리드 스크류 너트

적합한 리드 스크류 너트를 찾고 계신가요?

  • 다양한 소재와 유형
  • 윤활 및 유지보수가 필요 없는 작동, 낮은 마찰 계수 및 높은 효율성
  • 금속 리드 스크류 너트 조달 비용 최대 50.9% 절감
16x5

기존 사다리꼴 리드 스크류의 대안

  • 둥근 톱니로 인한 저소음 및 진동 제거
  • 비대칭으로 인한 더 긴 사용 수명
  • 최적화된 측면 각도로 인한 높은 효율성
  • 100% 부식 방지, 자동 잠금 및 기타 여러 가지 장점

dryspin® 기술을 직접 체험해 보세요

dryspin 기술

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Sean Kim
Sean Kim 김성우

Dry-tech® 베어링 & 직동 기술 사업부 이사

010-9595-2911이메일 작성

배송 및 상담