사출 성형 나사 너트 제품군 확장

새로운 드라이스핀® 치수 DS6.35X25.4-LH

신규 스레드 사이즈
  • 더 엄격한 제조 공차 및 둥근 톱니 형상이 표준으로 적용되어 더 부드러운 작동 가능
  • 금속 슬라이딩 스레드 너트에 비해 최대 50.9% 저렴한 가격
  • POM+PTFE에 비해 최대 25% 마모 감소(치수 10X3) 여기에서 테스트 보고서 보기
  • 나사 드라이브에 그리스나 오일이 없고 특허받은 비대칭 구조 덕분에 오래 사용할 수 있습니다.
  • 리드 스크류의 서비스 수명은 온라인에서 계산 가능

제품 범위 [mm]: 비대칭으로 인한 서비스 수명 연장

타입품번나사산d1d2d5b1b2ABC
원통형 사출 성형 나사 너트DST-□SLM-C-01-DS6.35X25.4DS6.35X25.46.3512-12-11--
플랜지가 있는 사출 성형 나사 너트DST-□FLM-C-01-DS6.35X25.4DS6.35X25.46.35123.2124111218

드라이스핀® 하이 나선 리드 스크류의 새로운 치수 한눈에 보기

추가 중요 정보:

치수

드라이스핀 리드 스크류 드라이브의 치수

  • 직경 4~50mm, 피치 0.5~100mm
  • 표준 프로그램에서 5,000개 이상의 변형 가능
  • 다양한 소재 및 유형
  • 당사의 전문가가 기꺼이 선택에 도움을 드립니다.
적합한 리드 스크류

적합한 리드 스크류를 찾고 계신가요?

  • 100% 부식 방지
  • 나사산 형상으로 인한 조용함
  • 최대 30% 더 긴 사용 수명
  • 그 외 많은 장점
16x5

기존 사다리꼴 리드 스크류의 대안

  • 둥근 톱니로 인한 저소음 및 진동 제거
  • 비대칭으로 인한 더 긴 사용 수명
  • 최적화된 측면 각도로 인한 높은 효율성
  • 100% 부식 방지, 자동 잠금 및 기타 여러 장점

dryspin® 기술을 직접 체험해 보세요

dryspin 기술

무료 스레드 샘플의 도움으로

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Sean Kim
Sean Kim 김성우

Dry-tech® 베어링 & 직동 기술 사업부 이사

010-9595-2911이메일 작성

배송 및 상담