iglidur® X - 재질 데이터

가장 중요한 사양 한 눈에 보기

  • 고온에서 뛰어난 내마모성
  • 매우 빠른 속도에 적합
  • 낮은 수분 흡수
  • 수중 내마모성이 뛰어남
  • 매우 뛰어난 내화학성
  • 높은 하중에 대한 내성 (>60N/mm²)
  • 전기 전도성
  • DIN EN ISO 846에 따른 곰팡이 저항성
iglidur X 비교표로, 온도, 표면 압력, 마찰, 마모, 가격 지수 막대가 표시됩니다.

이 재질은 언제 사용하나요?

  • 최대 150MPa의 압력 하중용
  • 고온에서 스테인리스 스틸을 사용한 직선 운동용
  • 범용 내화학성
  • 100°C ~ +250°C(단기간 최대 +315°C)의 내열성
  • 매우 낮은 수분 흡수
  • 전체 온도 범위에서 높은 내마모성

언제 다른 재질을 사용하나요?

허용 슬라이딩 속도

최대 표면 속도

m/s회전각도리니어
영구적1.51.15
단기3.52.510

마찰 및 마모

iglidur® X건조그리스오일수분
마찰 계수 µ0.09-0.27 0.090.040.04
X에서 Y로 완만하게 상승하는 선 그래프.
선 그래프에서 하강 곡선이 x=20부터 약 0.08로 안정된다.
A부터 G까지의 범주와 Y축의 서로 다른 값을 보여주는 막대그래프입니다.
A, B, C 세 범주의 막대그래프이며 파란 막대는 B에서 가장 높다.

설치 공차

직경 d1 [mm]샤프트 h9 [mm]iglidur® X F10 [mm]하우징 H7 [mm]
최대 30 - 0.025+0.006 +0.0460 +0.010
> 3 ~ 60 - 0.030+0.010 +0.0580 +0.012
> 6 ~ 100 - 0.036 +0.013 +0.0710 +0.015
> 10 ~ 180 - 0.043+0.016 +0.0860 +0.018
> 18 ~ 300 - 0.052+0.020 +0.1040 +0.021
> 30 ~ 500 - 0.062 +0.025 +0.1250 +0.025
>50 ~ 800 - 0.074+0.030 +0.1500 +0.030

내화학성

방사능 방사선

자외선 저항

진공

추가 사양

중간내성
알코올+
탄화수소+
그리스, 무첨가제 오일+
연료+
약산+
강산-
희석 알칼리성+
강알칼리성+

전기적 특성

전기적 특성
특정 전이 저항<105 Ωcm
표면 저항<103 Ω

대표적인 적용 분야

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Daehyung Lee
Daehyung Lee 이대형

Dry-tech® iglidur 프로덕트 매니저

010-3060-2911이메일 작성

배송 및 상담