과일과 채소를 재배하는 데 필요한 땅이 적다는 것은 수직 농업의 장점 중 하나에 불과합니다. 기존의 경작지가 필요 없고 폐쇄형 시스템으로 물을 절약할 수 있으며 일 년 내내 재배와 수확이 가능합니다. 높은 곳에서 영리하게 재배하는 것은 자동화를 위한 많은 가능성을 내포하고 있습니다. 당사는 소규모 프로젝트나 대규모 농장에 적합하고 경제적인 구성 요소를 갖추고 있습니다. 당사의 에너지 체인과 케이블은 아주 작은 설치 공간에서도 데이터와 미디어를 안전하게 위로 이동시키며 무게가 가볍고 설치가 간편합니다. 고성능 플라스틱으로 제작된 슬라이드 베어링과 선형 베어링은 FDA 규정을 준수하며, 기어박스 모듈은 선형 모듈과 완벽하게 호환되고, 5축 로봇 암 robolink® 는 많은 작업과 물 튀김에도 견딜 수 있습니다.
랑호프 가족은 낚시꾼들이 동물의 먹이 벌레, 사냥용 또는 정원과 온실의 천연 비료 생산용으로 사용하는 거대 왕우렁이를 사육하고 있습니다. 번식을 개선하고 더 효과적으로 만들기 위해 아버지 마틴 랑호프는 약 10년 동안 가족 사업의 일상적인 작업을 더 쉽게 만들어주는 자체 시스템을 개발해 왔습니다. 물, 토양 및 흙과 함께 사용할 수 있는 igus® 의 견고한 구성품은 수직 농업의 신뢰할 수 있는 파트너가 되었습니다.
미국 제조업체 리빙 그린 팜스(Living Green Farms)의 특수 트래버스 시스템은 4,000m²의 빈 창고에 있는 많은 식물에 관개를 제공합니다. 영양이 풍부한 물을 식물 뿌리까지 직접 운반하는 에어로포닉 작업을 통해 igus® e-chain® 유지보수 없이도 안정적인 에너지 공급을 보장합니다.