마이크로 플리즈® 는 버스바 시스템을 대체할 수 있는 유지보수가 필요 없는 컴팩트하고 조용하며 비용을 절감할 수 있는 완벽한 시스템입니다. 하나의 시스템에서 에너지, 데이터, 공기 및 액체를 안전하게 안내합니다. 고속 가속 시 최대 6m/의 작동 속도, 최대 10Gbit/s의 데이터 속도, 최대 100m의 이동 거리.
일반적인 산업 및 응용 분야:
도어 시스템의 안전 가장자리를 위한 공간 절약형 에너지 공급 시스템입니다.
SATIXI는 에너지 및 데이터 케이블의 안전한 가이드를 위해 micro flizz®를 사용합니다.
마이크로 플리즈 시스템(® )에 관심이 있으며 제품에 대한 자세한 정보를 받고 싶습니다. 전문가가 마이크로 플리즈® 제품에 대한 모든 질문에 답변해 드립니다.
e-chainsystems® 사업부 이사
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간