구면 베어링

비싸고 무겁고 유지보수 비용이 많이 드는 금속 구면 베어링을 사용하지 않아도 됩니다. 그 대신, 더 경제적인 대안을 사용하십시오. igubal® 구면 베어링은 igus® 엔지니어들이 수십 년의 연구 작업 끝에 만능으로 변신시킨 플라스틱으로 제작되었습니다. 폴리머 베어링은 금속 베어링보다 최대 40% 더 비용 효율적이고 최대 80% 가볍습니다. 그래서 장착이 용이하고 운영이 더 경제적입니다. 어떤 이유에서일까요? 유지보수가 필요 없고 사용 수명이 길기 때문입니다. 폴리머 베어링은 윤활이 없는 저마찰 건식 작동을 허용하며, 먼지 및 굵은 분진에 내성이 있고, 눅눅하고 습한 환경에서도 부식되지 않으며, 광범위한 매체에서 사용 가능합니다. 태양의 UV 방사선이나 핵 방사선에 몇 년 동안 노출되어도 작동을 신뢰할 수 있습니다. -30~+80°C의 온도 범위에 적합하며, HT 버전에서는 최대 +200°C도 가능합니다.
제품 수: 0