유지 보수가 필요 없는 플라스틱 롤러

서로 다른 소재와 색상의 롤러가 기술 도면 앞에 있습니다.

고체 윤활제가 내장되어 있어 윤활유를 한 방울도 사용하지 않고 100% 무급유 롤러를 사용할 수 있습니다.

igus 고성능 롤러는 동급 플라스틱 롤러보다 견고하고 내마모성이 최대 6배 더 뛰어납니다.

윤활유를 절약하면 환경뿐만 아니라 지갑도 보호할 수 있습니다. igus 롤러는 내구성이 뛰어나고 유지보수가 필요 없습니다.

롤러 제품군의 일부 제품은 FDA 규정을 준수하며 식음료 산업에 이상적입니다.

iglidur® 롤러 제품군 한눈에 보기

세 가지 재질의 가이드 롤러와 대응하는 프로파일 샘플.

L, U 및 V 홈이 있는 가이드 롤러

중앙 구멍이 있는 검은색 나이프 엣지 롤러.

컨베이어 벨트용 나이프 엣지 롤러

중앙 구멍과 네 개의 보강 홈이 있는 iglidur J 트랙 롤러.

플라스틱 소재의 트랙 롤러

  • POM으로 제작된 동급 표준 트랙 롤러보다 내마모성이 6배 더 뛰어납니다.
중앙 구멍이 있는 검은색 플라스틱 도르래입니다.

플라스틱 풀리

  • 표준 POM 풀리보다 4배 긴 사용 수명
iglidur P360B 베어링 외륜.

롤러 어댑터

  • 폴리아미드 롤러보다 3배 더 긴 수명의 볼 베어링용 플라스틱 코팅

세 명의 고객. 세 가지 솔루션. 세 가지 강력한 목소리.

기계 안에서 자재를 안내하는 노란색 롤러 컨베이어.
벨트는 부분적으로 코팅 및 윤활되어 있습니다. 특수 플라스틱은 민감하지 않기 때문에 스크래치나 기타 품질 저하로 인한 마모나 손상이 없습니다. 표면은 완벽한 상태입니다.

Günter Keller

제품 관리자 특수 시스템 | Kohler Maschinenbau GmbH

컨베이어 벨트 가장자리의 iglidur 미끄럼 베어링이 연속 운전 중이다.
당사의 시스템은 전 세계에서 사용되고 있으며 장애가 발생하지 않습니다. iglidur® 나이프 엣지 롤러는 작동이 간편하고 마모가 거의 없습니다. 또한 조립이 간편하여 고객의 시간 소모적인 유지보수 작업을 줄여줍니다.

Jürgen Werner

설계 엔지니어 | Krones AG

손가락이 음료 충전기 안의 주황색 부품을 가리킨다.
처음에는 다양한 플라스틱 공급업체에 문의했습니다. 하지만 결과는 만족스럽지 않았습니다. 롤러나 회전축이 더 많이 마모되었습니다. 이구스를 영입한 후에야 문제 해결에 점차 가까워졌습니다. [...] 이제 더 이상 불만이 발생하지 않고 사용 수명이 크게 연장되었습니다.

Jürgen Steimmer

그룹 관리자 라벨링 기술 | Krones AG

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Sean Kim
Sean Kim 김성우

Dry-tech® 베어링 & 직동 기술 사업부 이사

010-9595-2911이메일 작성

배송 및 상담