풀리 온라인 상점

고성능 플라스틱으로 제작된 풀리는 리프팅 및 컨베이어 기술 및 건설 분야에 사용할 수 있는 혁신적인 솔루션을 제공합니다. 특히 유지보수가 필요 없고 수명이 길며 수평 및 수직으로 모두 사용할 수 있습니다. igus의 풀리는 마찰 계수가 낮은 플라스틱인 iglidur JB로 만들어졌습니다. 이는 높은 부하와 속도에서도 마모를 최소화합니다. 기존의 금속 풀리에 비해 플라스틱 풀리는 훨씬 가볍고 부식이 없습니다. 이러한 장점 덕분에 습하거나 염분이 많은 환경에 이상적입니다. 또 다른 장점은 조용한 작동입니다. 금속 풀리에 비해 플라스틱 풀리는 훨씬 더 조용하게 작동하므로 소음에 민감한 애플리케이션에서 특히 유용합니다. 또한 이글리두르 소재는 먼지에 민감하지 않고 열악한 환경에서도 복원력이 뛰어납니다. igus는 다양한 요구사항에 맞는 다양한 크기와 디자인의 풀리를 제공합니다. 혁신적인 소재와 정교한 로프 형상 덕분에 igus의 고성능 플라스틱 풀리는 가이드 및 이동 작업에 이상적인 솔루션입니다.

제품 수: 0
죄송합니다. 현재 이 카테고리에는 이용 가능한 제품이 없습니다. 지원 또는 맞춤형 솔루션이 필요하신가요? igus® 라이브채팅이 즉시 도움을 드립니다! 또는 이구스로 메세지를 보내주세요!

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담