Krones AG는 주로 음료 및 액체 식품 산업을 위한 기계, 라인 및 시스템을 제조 및 판매하며 단순한 기계 공급업체가 아닌 시스템 공급업체로 인식하고 있습니다. 턴키 시스템은 음료 생산, 포장, 라벨링 및 검사에서 팔레트화에 이르는 모든 공정을 포괄합니다. 다양한 라벨링 공정이 있으며, 여기에는 스트레치 포장 및 수축 포장 기술인 Krones의 슬리브매틱 시리즈가 포함됩니다.
이제 크로네스는 슬리브매틱 TS를 통해 이 분야를 더욱 발전시키고 있습니다. TS는 최고 속도를 의미하며, 단 한 대의 장비로 시간당 최대 50,000개의 컨테이너에 라벨을 부착할 수 있습니다. 개별 슬리브를 병, 캔 또는 기타 용기에 부착하기 전에 더 이상 릴에서 개별적으로 절단하지 않고 슬리브에 미세 천공이 이루어집니다. 이를 통해 슬리브의 연속적인 움직임이 가능합니다. 슬리브매틱 TS는 커팅 나이프 대신 두 개의 회전 절취 칼을 사용합니다. 생산량 증가 외에도 칼의 수명이 훨씬 길어진다는 또 다른 장점이 있습니다. 이전에는 4개의 커팅 나이프로 약 500만 번의 커팅이 가능했지만, 현재 사용되는 2개의 천공 나이프는 최대 7천만 번의 커팅이 가능하도록 설계되었습니다.
로터리 및 리니어 베어링 솔루션은 라벨러의 다양한 스테이션에서 사용됩니다.
식음료 기술에는 소비자 보호를 위한 최고 수준의 안전 기준이 적용되므로 설계자는 외부 윤활이 필요 없는 제품을 사용하여 식품 또는 음료의 오염을 방지하는 것이 중요합니다.
크로네스의 모듈식 컨셉에 따라 슬리브매틱 TS에도 기존 부품을 사용했습니다. 이 회사는 다양한 조정 및 기타 움직이는 구성 요소에 윤활이 필요 없는 플라스틱 솔루션을 계속 사용하고 있습니다.