기술력 증가

드라이린® 리드 스크류 기술로 기술 향상

100% 스테인리스

88% 더 가벼워진 무게

30% 긴 사용 수명

100% 무급유

100% 무급유

스레드 크기
원형 리드 스크류 너트

원통형 리드 스크류 너트

온라인 샵으로 이동
플랜지형 리드 스크류 너트

플랜지
리드 스크류 너트

온라인 샵으로 이동
평면 스패너 포함 원통형

원통형 리드 스크류 너트

온라인 샵으로 이동
플랜지 리드 스크류 너트, 스패너 플랫 포함

플랜지 나사 너트

온라인 샵으로 이동
리드 스크류
플랜지형 리드 스크류 너트

액세서리 & 특별한 디자인

온라인 샵으로 이동

적용 사례

충진 시스템
  • 무엇이 필요했을까요? 멸균 상태일 필요는 없지만 매우 깨끗해야 하는 깨끗한 보틀링과 시스템의 전체 무게가 가벼워야 합니다.
  • 요구 사항: 클린룸 적합성, 무급유, 유지보수 필요 없음, 가벼운 무게, 정밀도, 빠른 가용성
  • 재질: iglidur® 재질 W300으로 제작된 사다리꼴 리드 스크류 너트, AISI 304 재질로 제작된 사다리꼴 리드 스크류, 드라이린® -미니어처 가이드
  • 산업 의료 기술
액체 취급을 위한 실험실 장비
  • 필요한 것 igus® 제품의 매우 깨끗한 적용, 높은 효율과 빠른 이송 속도
  • 요구사항: 위생에 민감한 영역에 적합, 무급유, 유지보수 불필요, 낮은 마찰 계수, 높은 피치, 공간 절약, 빠르고 쉬운 교체, 경량, 정밀, 빠른 공급, 비용 절감.
  • 재질: 드라이린® 스테인리스 스틸 1.403 사다리꼴 나사산 스핀들 및 드라이린® 이글리듀어® 고성능 플라스틱으로 제작된 사다리꼴 리드 스크류 너트

100% 무급유

100% 부식 방지

드라이스핀® 소재 선택

iglidur J
iglidur® J200
iglidur® W300
iglidur J350
iglidur J
iglidur J
iglidur® J200

적용 사례

차단 밸브
  • 무엇이 필요했을까요? 오류 없는 공정 기술
  • 요구 사항: 유지보수가 필요 없음 & 무급유, 내화학성
  • 재질: 유지보수가 필요 없는 이글리듀어® 소재
  • 산업 분야 공정 엔지니어링
  • 고객의 성공: 당사의 리드 스크류 기술과 플레인 베어링은 베어링 포인트가 완벽하게 작동하도록 보장합니다.
레벨링 장치
태양열 패널
  • 필요한 것 극한의 환경 조건에서도 원활한 작동
  • 요구 사항 먼지에 민감하지 않음, 유지보수가 필요 없음, 부드러운 움직임
  • 산업 태양광 기술
  • 고객 성공: 드라이린® 리드 스크류 기술과 이구발® 구형 플레인 베어링은 극한의 온도와 바람, 물, 먼지 및 오물의 영향을 받는 환경에서도 완벽한 작동을 보장합니다.

50% 무게 감소

88% 무게 감소

플랜지 리드 스크류 너트

적용 사례

소형 3D 프린터
충진 시스템
  • 무엇이 필요했을까요? 멸균 상태일 필요는 없지만 매우 깨끗해야 하는 깨끗한 보틀링과 시스템의 전체 무게가 가벼워야 합니다.
  • 요구 사항: 클린룸 적합성, 무급유, 유지보수 필요 없음, 가벼운 무게, 정밀도, 빠른 가용성
  • 재질: iglidur® W300 소재의 사다리꼴 리드 스크류 너트, AISI 304 소재의 사다리꼴 나사산 스핀들, 드라이린® 미니어처 가이드웨이
  • 산업: 의료 기술

30% 사용 수명 증가

서비스 수명 30% 증가

dryspin® 기술

dryspin 기술

리드 스크류 너트

온라인 샵

리드 스크류

온라인 샵

액세서리 및 특수 지오메트리

온라인 샵

dryspin® 샘플을 받아보세요

  • 윤활유 및 유지보수가 필요 없음
  • 더 높은 효율성
  • 비대칭으로 인한 더 긴 서비스 수명
  • 미디어에 대한 내성
  • 둥근 톱니 형상으로 인한 저소음, 무진동 작동
  • 온라인에서 서비스 수명 계산 가능
마모 테스트

마모 테스트: 새 측정 Ds10x3

dryspin

다른 igus 제품으로 기술 향상® & 비용 절감

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Sean Kim
Sean Kim 김성우

Dry-tech® 베어링 & 직동 기술 사업부 이사

010-9595-2911이메일 작성

배송 및 상담