리드 스크류 기술 FAQ

dryspin 리드 스크류 기술에 대한 모든 질문과 대답

일반

리드 스크류 너트

리드 스크류

재질

공차

계산 공식

일반

  • 더 높은 효율성
  • 저소음 및 저진동 작동
  • 30% 비대칭으로 인한 긴 사용 수명
  • 최대 25% 마모 감소
  • 효율성 향상

리드 스크류 너트

리드 스크류

소재

재질MPa
iglidur® J4 MPa
iglidur® W3005MPa
iglidur® A1803.5 MPa
iglidur® J3502 MPa
iglidur® E70.5MPa
iglidur® J2002 MPa
iglidur® R2 MPa

공차

계산 공식

iglidur® 소재장기간 회전
iglidur® J1.5
iglidur® W3001.0
iglidur® A1800.8
iglidur® J3501.3
ED 사용률 pv 값최대[MPaxm/s]
100%0.08
50%0.2
10%0.4
명칭의미
F축방향축방향 하중
Pperm.최대 허용 표면 정압 5N/mm2
Preal선택한 크기에 대해 실제로 발생하는 표면 정압
Ae real선택한 사다리꼴 리드 스크류 너트의 효과적인 지지 표면
P피치
d1피치 직경
Mta구동 토크 [Nm] 회전 운동을 종방향 운동으로 전환할 때
Mte구동 토크 [Nm] 종방향 운동 을 회전 운동으로 변환할 때
v표면 속도 [m/s]
s공급 속도 [m/s]
n회전 속도 [min-1
η효율적

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Sean Kim
Sean Kim 김성우

dry-tech® 베어링 & 직동 기술 사업부 이사

010-9595-2911이메일 작성

배송 및 상담