볼 스크류 드라이브 vs dryspin 리드 스크류 드라이브

짧은 스트로크에도 유지보수 불필요

고하중 지원

플라스틱 나사 너트가 높은 정적 하중을 견딜 수 있을까요?

비용 절감

어떻게 하면 구매 비용을 61.5%까지 절감할 수 있을까요?

볼 스크류 드라이브

  • 정기적인 윤활 및 유지보수 필요
  • 부식에 대한 빠른 민감성
  • 높은 무게
  • 주행 소음
  • 짧은 스트로크에 적합하지 않음

드라이스핀® 리드 스크류 너트

100% 무급유

무급유 dryspin 리드 스크류 드라이브

드라이린® 리드 스크류 기술 덕분에 유지보수가 필요 없는 건식 작동

drylin® 리드 스크류 기술 덕분에 유지보수가 필요 없는 건식 작동

견고하고 알려진 연결 치수 제공

  • 연결 치수 & 표준 볼스크류 너트와 동일한 피치
  • 윤활 - & 고성능 폴리머 이글리듀어® J 덕분에 유지보수가 필요 없음
  • 플라스틱 사출 성형으로 인해 유리함
  • 견고하고 안정적인 타입
  • ø 14/16 및 18/20 나사산용 2가지 크기로 제공

최대 34.4% 무게 절감

88% 무게 절감
88% 무게 절감

100% 내부식성

내부식성

부식으로 인해 정기적인 유지보수 작업이 필요하신가요?

드라이스핀® 기술로 녹이 슬지 않습니다.

재순환 볼 너트 진동

볼 스크류 너트

저소음, 진동 흡수

드라이스핀® 기술

장점과 단점

드라이스핀® 리드 스크류

  • 설계 유연성으로 인해 OEM 적용 가능(예: 작은 설치 공간)
  • 리드에 대한 매우 유연한 조정 옵션
  • 스핀들 직경 및 나사 너트 디자인
  • 보다 유리한 대안
  • 외부 윤활이 필요 없음
  • 부드러운 작동
  • 먼지에 강하고 견고하며 부식이 없음
  • 정적 하중에 민감하지 않음
  • 더 가벼운 무게
  • 다양한 재질: 고강도, 고온 또는 FDA 승인 획득
  • 예측 가능한 서비스 수명

재순환 볼 베어링

  • 높은 정밀도, 축방향 또는 반경 방향 유격이 거의 없음
  • 낮은 마찰 계수
  • 동적 부하가 높은 산업
  • 최대 100%의 매우 높은 효율성
  • 치수 유연성이 거의 없음
  • 외부 리턴 시스템을 갖춘 재순환 볼 베어링 및 가이드웨이 어셈블리는 가청 소음을 유발합니다.
  • 볼의 점 접촉으로 인해 높은 정적 하중에 민감함
  • 상대적으로 높은 무게

드라이스핀® 리드 스크류 기술 치수 표

치수 표

제품 범위

리드 스크류 너트

리드 스크류 너트
  • 다양한 유형
  • 7가지 소재
  • 최대 50.9% 비용 절감

리드 스크류

리드 스크류
  • 가파른 스레드, 사다리꼴 스레드 및 미터법 스레드
  • 5가지 재질로 제공
  • 최대 30% 더 긴 서비스 수명

특수 형상 및 액세서리

특수 형상 및 액세서리
  • 모든 애플리케이션을 위한 특별한 디자인
  • 리드 스크류 너트 및 스핀들용 액세서리
  • 전문가가 직접 상담해 드립니다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Sean Kim
Sean Kim 김성우

Dry-tech® 베어링 & 직동 기술 사업부 이사

010-9595-2911이메일 작성

배송 및 상담