언어 변경 :
플로우 래핑 기계는 식품, 의약품, 비식품에 관계없이 제품을 파우치 포장으로 빠르고 효율적으로 포장합니다.
무급유 모션 플라스틱은 실링 바의 구동, 백 폴더 또는 백 폭의 형식 조정 등 이러한 기계의 여러 영역에서 문제를 해결하는 솔루션입니다.
튜브형 백 포장 기계는 식품, 의약품, 비식품 등 모든 제품을 신속하게 포장합니다.
수직으로 정렬되어 좁은 공간에서도 사용할 수 있으며, 프로파일 레일 시스템이나 스핀들 리프팅 테이블과 같이 윤활이 필요 없고 유지보수가 적은 베어링 부품이 이 기계의 다양한 스테이션에서 사용됩니다.
사용 제품 및 적용 사례
파우치 포장 기계의 스테이션과 당사가 사용하는 제품은 아래에 예시로 나와 있습니다. 무엇보다도 실링 바, 백 폴더 또는 백 너비의 형식 조정에 드라이린(® ) 프로파일 가이드, 스핀들 리니어 테이블 또는 iglidur® 플라스틱 플레인 베어링이 사용됩니다.
수평 흐름 포장 기계에서는 식품, 의약품, 비식품 등 다양한 제품을 파우치 포장에 공급하여 포장합니다. 프로파일 레일 시스템이나 스핀들 리프팅 테이블과 같은 당사의 선형 제품은 이러한 시스템의 다양한 스테이션에서 원활한 포장 공정을 보장하기 위해 사용됩니다.
사용 제품 및 적용 사례
파우치 포장 기계의 스테이션과 당사가 사용하는 제품은 아래에 예시로 나와 있습니다. 무엇보다도 실링 바, 백 폴더 또는 백 너비의 형식 조정에 드라이린(® ) 프로파일 가이드, 스핀들 리니어 테이블 또는 iglidur® 플라스틱 플레인 베어링이 사용됩니다.
더 많은 고객 적용 사례

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간