드라이린 리드 스크류 선형 모듈을 사용하면 무급유 및 유지보수 없이 포맷을 조정할 수 있습니다.
이 장치는 비닐 봉투를 밀봉하는 데 사용됩니다. 플로우 래핑 기계의 일부인 열 밀봉 툴은 다양한 봉투 폭에 맞춰 빠르고 쉽게 조정할 수 있어야 합니다. 오늘날에는 무급유 및 유지보수가 필요 없는 구성품으로 특히 사용자 친화적인 드라이린 SLW 시리즈의 리니어 가이드 시스템을 사용하여 포맷을 조정할 수 있습니다.
요구사항: 씰링 유닛의 형식 조정을 위해 모듈식으로 통합할 수 있고 가볍고 유지보수가 필요 없으며 비용 효율적인 마찰 계수가 낮은 부품을 찾아야 했습니다.
산업: 포장 기술, 파우치 포장 기계
고객을 위한 성공: 포괄적인 드라이린 모듈형 시스템은 모든 용도에 맞게 구성할 수 있는 모듈형 제품을 제공합니다. 윤활 및 유지보수가 필요 없고, 무게와 마찰 계수 측면에서 최적화되어 있으며, 작동이 안정적입니다.
문제
이 필름 밀봉 장치의 설계는 기계 개발 서비스 회사(MDS)가 담당했습니다. 봉지 포장 기계에서는 팩을 고속으로 닫는 작업을 수행합니다. 봉인할 봉투의 폭이 변경될 때 항상 특별한 문제가 발생합니다. 다양한 포맷에 최대한 유연하게 대응하기 위해서는 필름 실러에 간단한 포맷 조정이 가능할 뿐만 아니라 낮은 마찰 계수를 달성하고 기존 기계에 빠르고 쉽게 통합할 수 있으며 가볍고 유지보수가 필요 없는 동시에 최대한 비용 효율적인 리니어 베어링 부품을 찾아야 했습니다.
솔루션
따라서 설계자는 포맷 조정을 위해 드라이린 모듈형 리니어 시스템의 다양한 구성 요소로 구성된 조정 메커니즘을 선택했습니다. 특히 드라이린-SLW(SLW-1080) 타입의 리드 스크류 리니어 모듈 4개가 사용되었습니다. 윤활이 필요 없는 유연한 리니어 모듈은 특히 모터를 사용한 전기식 조정뿐만 아니라 수동식 형식 조정에도 적합합니다. 리드 스크류 리니어 모듈은 드라이린 W 더블 레일(더블 레일 WS)로 보완되며, 드라이린 W 필로우 블록(WJ200UM01)이 이 레일에서 작동합니다. 이 모듈형 시스템은 시스템 운영자의 필요에 따라 맞춤화할 수 있으며, 윤활 및 유지보수가 전혀 필요 없고 무게와 마찰 계수 측면에서 최적화되어 있으며 작동이 안정적입니다.