농업에 사용되는 고성능 플라스틱 플레인 베어링의 적용 사례는 매우 다양합니다. 트랙터의 구동력, 페달 매커니즘 또는 농기계의 운전석에 사용되는 금속 부쉬 또는 재순환형 볼 베어링 가이드는 이구스의 무급유 폴리머 플레인 베어링으로 대체될 수 있습니다.
이구스 제품의 장점:
무급유, 무보수
진동 감쇠
높은 기계적 안정성
경사 및 굽힘의 조화
엔진 후드 힌지 베어링
iglidur® G 다용도 베어링, 전단하중 수용
2미러 조정
iglidur® J 낮은 마찰계수, 저마모
3도어 힌지
iglidur® G 다용도 베어링, KTL 적합
4drylin® W 무급유, 모듈형
5등받이 조정
drylin® W 무급유, 모듈형
6스티어링 칼럼 베어링
iglidur® J 낮은 마찰 계수, 적은 마모, 낮은 습기 흡수율
7작동 장치
8암 레스트 조정
drylin® N 무급유, 부드러운 주행
9유압밸브 인터페이스
igubal® 구면형 베어링 자가조정, 모듈형 시스템
10시트 조정 베어링
e체인 E2 시스템 + chainflex® 케이블 안정적, 저소음, 신속한 조립
11페달 시스템
iglidur® J 낮은 마찰계수, 스틱 앤 슬립 효과 거의 없음
12트레인 베어링 구동
iglidur® Z 최대 250°C 작동 온도, 뛰어난 매체 내성
13파워리프트
iglidur® Q2 고하중에서도 우수한 내마모성
14스터브 액슬 베어링
iglidur® P 낮은 습기 흡수율, 충돌 및 타격에 민감하지 않음
미러 조정
2모니터 조정3좌석 등받이 조정
4스티어링 칼럼 베어링
5스티어링 칼럼 베어링
6작동 요소
7유압 밸브 연결
8좌석 등받이 조정
9팔걸이 조정
10좌석 베어링 조정
11도어 힌지
월~금 오전 7시 - 오후 8시.토요일 오전 8시 - 오후 12시.
24h