과일과 채소를 재배하는 데 필요한 땅이 적다는 것은 수직 농업의 장점 중 하나에 불과합니다. 기존의 경작지가 필요 없고 폐쇄형 시스템으로 물을 절약할 수 있으며 일 년 내내 재배와 수확이 가능합니다. 높은 곳에서 영리하게 재배하는 것은 자동화를 위한 많은 가능성을 내포하고 있습니다. 당사는 소규모 프로젝트나 대규모 농장에 적합하고 경제적인 구성 요소를 갖추고 있습니다. 당사의 에너지 체인과 케이블은 아주 작은 설치 공간에서도 데이터와 미디어를 안전하게 위로 이동시키며 무게가 가볍고 설치가 간편합니다. 고성능 플라스틱으로 제작된 슬라이드 베어링과 선형 베어링은 FDA 규정을 준수하며, 기어박스 모듈은 선형 모듈과 완벽하게 호환되고, 5축 로봇 암 robolink® 는 많은 작업과 물 튀김에도 견딜 수 있습니다.
igus® 제품의 장점:
FDA 준수
무급유
부식 방지
오염 방지
비용 효율적
예측 가능한 서비스 수명
경량
조용함
수직 농업의 장점 ...
기존 농지에 대한 압박을 완화하여 공간 절약
연중 수확 가능, 독립적이고 유연함
낮은 운송 및 보관 비용
폐쇄형 사이클을 통한 물 절약
... 모션 플라스틱의 장점과 함께
외부 윤활, 유지보수, 제품 오염이 없음
오염 및 먼지에 대한 내성
부식 방지 및 FDA 준수
비용 효율적인 자동화 구성 요소로 빠른 ROI 실현
수직 농업을 위한 최고의 제품
저비용 자동화
리니어 로봇
24시간 내에 스트로크 길이가 정의된 조립 키트 제공
맞춤형 리니어 로봇
초보자를 위한 에코 리니어 로봇
델타 로봇
최대 Ø 660mm의 작업 영역
엔코더가 장착된 모터로 인한 정확한 위치 설정
필요한 경우 운송 프레임 또는 설치 키트를 포함하여 사전 조립 가능
robolink
매우 가볍고 비용 효율적
온라인 설계 및 시뮬레이션
즉시 사용 가능한 전체 시스템과 개별 솔루션 중 선택 가능
창고
드라이린 리니어 가이드
건식 작동을 사용하는 리니어 시스템
유지보수가 필요 없고 외부 영향에 민감하지 않음
예측 가능한 서비스 수명으로 인한 높은 안전성
이글리듀어 플레인 베어링
오염 방지 및 부식 방지
온라인에서 서비스 수명 테스트 및 계산 가능
다양한 표준 제품 및 맞춤형 특수 형상 제공
이구발 구면 베어링
습하고 습한 환경에서도 부식 방지
금속 대체품보다 80% 더 가볍습니다.
금속으로 만든 구형 베어링보다 최대 40% 더 비용 효율적
스위칭 센서가 있는 스위칭 링 베어링
원격 진단을 통해 유지보수 요구사항 감지 및 모니터링
모듈형 시스템: 모든 이글리듀어 PRT 선회 링 베어링과 결합 가능
기계 다운타임 방지
에너지 체인
에너지 체인 E2.1
조용하고 안정적이며 빠른 충전
내부 높이: 26 - 48mm
중간 부하 범위의 애플리케이션을 위한 표준
에너지 체인 E2.1 마이크로
가장 작은 설치 공간에서도 안정적인 발전
내부 높이: 10.1 - 14.9 mm
브레이크가 내장되어 있어 부드럽고 조용한 작동
에너지 체인 시스템 마이크로 플리즈®
모듈식 시스템으로 사전 조립
버스바 시스템의 작고 조용한 대안
최대 100m까지 이동
에너지 체인 가이드 록 수직
수직 애플리케이션, 특히 저장 및 검색 장치를 위한 가이드 트로프
전체 인클로저보다 훨씬 저렴함
클립온 가이드 레일을 사용한 빠르고 안전한 조립
시험 연구소에서 실제 사용 테스트 완료
모든 제품은 업계 최대 규모의 igus® 시험 연구소에서 실제 조건에서 마모 및 하중 지지력 테스트를 거칩니다. 그 결과는 서비스 수명 계산 도구에 입력되어 내구성에 대한 정확한 예측을 가능하게 합니다.
고객의 요청에 따라 igus® 에서는 매우 개별적인 조건에서 제품 사용을 테스트하는 고객 테스트도 수행합니다.
랑호프 가족은 낚시꾼들이 동물의 먹이 벌레, 사냥용 또는 정원과 온실의 천연 비료 생산용으로 사용하는 거대 왕우렁이를 사육하고 있습니다. 번식을 개선하고 더 효과적으로 만들기 위해 아버지 마틴 랑호프는 약 10년 동안 가족 사업의 일상적인 작업을 더 쉽게 만들어주는 자체 시스템을 개발해 왔습니다. 물, 토양 및 흙과 함께 사용할 수 있는 igus® 의 견고한 구성품은 수직 농업의 신뢰할 수 있는 파트너가 되었습니다.
미국 제조업체 리빙 그린 팜스(Living Green Farms)의 특수 트래버스 시스템은 4,000m²의 빈 창고에 있는 많은 식물에 관개를 제공합니다. 영양이 풍부한 물을 식물 뿌리까지 직접 운반하는 에어로포닉 작업을 통해 igus® e-chain® 유지보수 없이도 안정적인 에너지 공급을 보장합니다.