그리퍼가 작동 중인 주방 자동화용 igus 리니어 축.

motion plastics를 통한 빠르고 간편한 주방 자동화

  • 기계 가동 중단 시간 없음: 온라인으로 부품 계산 가능
  • 위생적 & 먼지에 민감하지 않음, 필요한 경우 FDA 규정 준수
  • 공간 및 무게 절약

제작 또는 구매

  • 작업 챔버 직경 660mm, 작업 챔버 높이 180mm
  • 최대 픽 속도 30/min.
  • 자체 윤활 및 유지보수가 필요 없는 드라이린® ZLW 톱니형 벨트 축
  • 스테퍼 모터 및 D1 드라이브 모터 컨트롤러와 연결 가능
바리스타가 카페 카운터에서 에스프레소 머신을 조작하고 있으며 손님이 있다.

24시간 사용할 수 있는 유지보수가 필요 없는 부품을 갖춘 바리스타 로봇

레스토랑에서 로봇 팔과 이송 기술을 보여주는 igus 자동화 솔루션.

igus® 모듈형 시스템을 통한 간편한 위장관 자동화

완전 자동화된 주방을 위한 엄선된 모션 플라스틱

알루미늄 프레임의 델타 로봇으로, 이송 또는 픽앤플레이스 작업에 사용됩니다.

drylin 델타 로봇

  • 660mm 작업 챔버 직경
  • 최대 픽 속도 30/min.
  • 자체 윤활 및 유지보수가 필요 없는 구성품

로봇용 drylin ZLW 7축

  • 경직된 운동학 대신 유연한 로봇 사용
  • 적합한 전자 체인 시스템 준비용 어댑터 키트 포함
  • igus ® 로봇 제어에통합
igus LCA-Barista-RLAmultithree 구동 장치 3개가 선형 축 앞에 있다.

drygear 모듈형 기어박스 시스템

  • 사용 온도: +5°C ~ +50°C
  • 수분 분사에 적합
  • 경량
  • 무급유
iglidur 플라스틱 미끄럼 베어링.

iglidur A160 플레인 베어링

  • 화학물질 및 식품에 대한 FDA 및 EU 규정 준수
  • EU 규정 10/2011 EC 준수
  • 높은 미디어 저항성
식품용 igus igubal KCRM 베어링 하우징.

암나사 포함 로드 엔드

  • 식품 산업을 위한 감지 가능한 로드 엔드: FDA 및 EU 10/2011 준수 소재로 제작됨
  • 새로운 디자인으로 오염 가능성 없음
주황색 개폐부와 검은색 링크가 있는 igus 에너지 체인.

E2.1 에너지체인

  • 빠르고 쉬운 충전
  • 부드럽고 조용한 주행을 위한 통합 브레이크
  • 28mm의 작은 굽힘 반경으로 설치 공간 감소

모션 플라스틱이 이미 성공적으로 사용되고 있는 곳

컨베이어와 달걀이 스테인리스 트레이에 있는 자동화 설비입니다.
바 카운터에 여러 음료 병과 탭이 달린 바리스타 디스플레이.
여러 병이 들어 있는 조명형 캐비닛의 칵테일 머신.
검은 프레임 위에 여섯 개의 색색 병과 디스펜서 헤드가 있는 Barobot 음료 시스템.
필터 홀더와 유리 주전자가 있는 커피 머신이 빨간 받침대 위에 놓여 있다.
바리스타용 커피 그라인더 단면도로, 분쇄 장치와 손잡이가 보인다.
실험실의 자동 제어함과 컴퓨터 작업대.

시험 연구소에서 실제 사용 테스트 완료

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담