사출 성형기용 에너지 공급 시스템 및 베어링

사출성형기에 사용되는 이구스 제품

사출 성형기용 제품

E2.1 에너지체인

피커 유닛의 저소음 e-체인®

  • 중간 부하 범위의 어플리케이션을 위한 표준
  • 브레이크가 내장되어 있어 조용함
  • 더욱 빠른 개폐를 위한 오프닝 툴(옵션)
레디체인 모듈 커넥트

맞춤형 인터페이스

  • 많은 커넥터/단자 대신 하나의 인터페이스
  • 개별 구성이 가능한 간단한 모듈식 원리
  • 광범위한 애플리케이션, 100개 이상의 플러그 인서트 선택 가능
drylin® WJRM

유지보수가 필요 없는 하이브리드 롤러 베어링

  • 무급유 플레인 베어링과 롤러 베어링의 조합
  • 최소한의 구동력 및 부드러운 주행
  • 평평한 설치
E4.1L 에너지체인

조립 시간을 최소화한 e-체인®

  • 높은 인장력, 높은 하중 및 600m 이상의 이동 거리 가능
  • 10,000km 이상의 주행 성능 보장
  • 빠른 개방 및 충전
chainflex® Profinet

프로피넷 케이블

  • 버스 케이블의 경우 최대 1,000만 더블 스트로크의 서비스 수명
  • 4년 기능 보증
  • 미조립 및 조립 제품 제공
drylin® ZLW 모듈형 축

톱니형 벨트 축

  • 하나의 장치에 2개의 톱니 벨트가 있는 컴팩트한 톱니 벨트 축
  • 캐리지를 동기식 또는 개별적으로 제어 가능
  • 레일에서 빠른 베어링 교체 가능
D1 dryve 모터 제어

비용 효율적인 모터 제어

  • DC, EC 및 스테퍼 모터용
  • 다양한 산업용 컨트롤러와 호환
  • PC, 태블릿 또는 스마트폰을 통해 사용
i.Cee:플러스 II

예측적 체인 유지보수

  • 전자 체인의 지능형 소프트웨어 및 센서®
  • 장애가 발생하기 전에 가능한 유지보수 요구 사항 보고

폴리머 에너지체인의 장점

  • 높은 추가 하중 가능
  • 원형 및 회전 운동 가능
  • 고온에서 사용 가능
  • 먼지, 분말 침전물 및 습기에 대한 저항성
  • 공간 절약형 설계

성공적인 적용 사례

사출 성형기 Hekuma

고속 사출 성형기에서 안전하게 유도되는 에너지

Produtek Weiskopf의 연결 스테이션

유지보수가 필요 없는 베어링이 장착된 조인팅 스테이션의 회전 암

핸들링 & 자동화

igus를 통한 스마트 생산® 저비용 자동화

압출기

압출기

체인플렉스® 케이블

chainflex 제어 케이블

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담