무급유 및 매우 동적: 라벨링 기계용 스토리지 기술 및 케이블

건식 고성능 폴리머를 사용하여 Krones 라벨링 시스템의 포맷을 조정합니다.

프로파일

문제

솔루션

® 그림 1: 왼쪽: 사다리꼴 나사산 플랜지 너트를 사용한 벨트 스테이션의 가로 조정. 오른쪽: iglidur® J 플랜지 너트와 FJUMT 어댑터를 사용한 벨트 스테이션의 높이 조정.

그림 2: 사다리꼴 리드 스크류 너트와 RJMP 솔리드 플라스틱 베어링으로 슬리브 브러시 높이 조절.

그림 3: 프리수축의 가로 조정: 핸드 휠을 사용하여 원하는 폭을 설정할 수 있습니다.

그림 4: 드라이린으로 프리 수축의 높이 조절® SLW-1040 클램핑, 위치 표시기, 크랭크를 포함한 완벽한 솔루션으로 병 종류에 따라 형식을 조정할 수 있습니다.

그림 5: SLW-2080 특수 솔루션으로 홀드다운 장치의 높이 조정. 에너지 체인이 케이블의 안내를 대신합니다.

그림 6: WS-1040 프로파일 레일과 수동 클램프를 포함한 캐리지를 사용하여 인피드 센서를 조정합니다.

그림 7: 드라이린® WS-1040 프로파일 레일과 수동 클램프를 포함한 캐리지를 사용한 배출구 센서 조정.

그림 8: 드라이린을 사용한 편향 롤러의 높이 조절® SLW-1040 리드 스크류 모듈(앵귤러 드라이브 및 액세서리 포함). 필름 어큐뮬레이터에는 크기에 따라 각각 2개의 자이로 볼 베어링이 장착된 12~36개의 디플렉션 롤러가 사용됩니다.

그림 9: 드라이린® N-27 시리즈를 사용한 안전 게이트 조정.

25년간의 파트너십.

슬리브매틱 TS 라벨링기

기타 흥미로운 애플리케이션

알버트 자판기

스무디 블렌딩 스테이션

기저귀 생산 공장

기저귀 생산 공장

에너지 및 신호 라우팅

하베스터

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담