항공기용 부품

항공기 구성품 - 경량, 내화성 및 내부식성

  • 공간 및 무게 절약
  • 저소음 및 저진동
  • 윤활 및 유지보수가 필요 없음
  • FAR 25.853에 따른 난연성
  • 화학물질 및 부식이 없음
  • 먼지에 민감하지 않음

사용 영역

내부

항공기의 시트 열

외부

구조적 부품

  • 날개 & 비행 안내 시스템
  • 도어 & 플랩

항공용 이구스 재질 - FAR 25.853에 따라 테스트 됨, 난연성.

iglidur 플레인 베어링이 사용되는 항공기

성공적인 적용 사례

태양열 항공기

최초의 2인승 태양열 비행기

항공 우주 산업 적용 개요

더 많은 성공 사례

항공기용 모션 플라스틱 선택

FAR 25.853 및 UL94 V0 아이콘이 있는 소형 에너지체인
  • 가장 작은 설치 공간을 위해 개발
  • FAR 25.853 및 UL94 V0에 따라 인증된 igumid® G V0 및 igumid® NB V0 재질로 제공됩니다.
drylin N 로우 프로파일 및 가이드 캐리지
  • 로우 프로파일 가이드 시스템 & 6~12mm 사이의 작은 높이를 위한 가이드 캐리지
  • 내염성 소재로 제공되는 슬라이딩 요소
drylin 텔레스코픽 레일
  • 건식 작동 및 유지보수 필요 없음
  • 알루미늄 또는 초경량 솔리드 플라스틱 재질
  • 스냅 메커니즘 유무에 관계없이 사용 가능
리드 스크류 드라이브 포함 drylin SLW 직동 장치
  • 가변 슬라이드 폭과 길이
  • 평평한 리니어 레일 또는 견고한 하이 프로파일
  • 부식 방지 스테인리스 스틸 버전 사용 가능
다양한 dryspin 리드 스크류 및 리드 스크류 너트
  • 무급유 작동
  • 낮은 마찰 계수, 예측 가능한 서비스 수명
  • 사다리꼴 나사, 가파른 나사, 미터 나사 등 5,000개 이상의 변형 나사 재고 보유

고객 적용 사례

바르샤바 Mirosław Delega, Instytut Lotnictwa의 항공기

안정적인 항법

공중에 뜬 글라이더

간편한 장착

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담