언어 변경 :

Ethernet 케이블을 위한 성공적인 팀 활동: CF.D:module & DriveCliq 확장 기능
i.Sense CF.D:모듈을 사용하면 고장이 발생하기 전에 유지보수를 사전에 계획하고 수행할 수 있으므로 운영 안정성과 효율성을 극대화할 수 있습니다. CF.D:모듈과 DriveCliq 확장을 통해 Ethernet 케이블을 모니터링하고 최적의 성능을 보장합니다.
... Sicherheit durch Erfahrung ...
Mit dem superwise Basic-Service erhalten Sie von uns Zugang zum superwise Portal.
Dort können Sie unsere Aussage zum empfohlenen Austauschzeitpunkt Ihrer Energiekette einsehen. Diese Aussage wird anhand Ihrer Informationen und Daten auf Basis statistisch ermittelter Werte getroffen.
Darüber hinaus bieten wir Ihnen den Service an, sie rechtzeitig auf anfallende Inspektionstermine hinzuweisen.
Informationen wie Anzahl der Zyklen pro Tag, Geschwindigkeit, Beschleunigung, Füllgewicht, aber auch Umgebungsbedingungen werden verwendet, um die erwartete Lebensdauer zu berechnen. Aufgrund dieser Details können zeitgesteuerte Wartungspläne erstellt werden.

... genau wissen, wie der Zustand Ihrer Energiekette ist ...
Mit dem Service superwise Silber ergänzen Sie ihre Energiekette mit unseren i.Sense-Modulen und der ComBox. Diese ermitteln ein genaues Bewegungsprofil Ihrer Energiekette und senden es an das superwise-Portal.
So erhalten Sie eine präzise Aussage zum empfohlenen Austauschzeitpunkt Ihrer Energiekette sowie darauf basierende Wartungsempfehlungen.
Mithilfe der i.Sense-Sensoren werden Anzahl der Zyklen, Geschwindigkeit, Beschleunigung sowie aufgetretene Anomalien erfasst, und werden an das superwise-Portal übermittelt, um eine graphische Darstellung zu ermöglichen.
Mit der Silber Variant sichern Sie sich:

... höchste Präzision durch hochwertigste Sensoren ...
Im superwise Gold-Service kommen hochwertige Sensoren zum Einsatz, über die Sie präzise und umfassende Informationen zu ihren Komponenten erhalten.
Durch den Einsatz von sensitiven Sensoren und ausgereiften i.Cee-Modulen können hochdetaillierte Daten gesammelt werden.
Auf deren Grundlage ist es möglich, genaue Voraussagen über den individuellen Zustand und den zu erwartenden empfohlenen Austauschzeitpunkt auszugeben.
Mit der Gold-Variante sichern Sie sich:

... überlassen Sie uns die Sorgen ...
Mit dem superwise Platin-Service machen Sie sich das Leben leichter.
Sie erhalten alle Vorteile des superwise Gold-Service plus völlige Sorgenfreiheit hinsichtlich Ihrer Daten.
Mit der Platin Variante sichern Sie sich:

실제 i.Cee
로컬 회사 네트워크 내(i.Cee:local) 또는 보안 클라우드(i.Cee:cloud)를 통한 데이터 전송

... 예측 유지보수 개념용
i.Cee 모듈은 다양한 방식으로 예측 유지보수 개념에 통합할 수 있습니다. 사용량에 따라 정기 유지보수를 예약하는 예방적 서비스 관리부터 다양한 모바일 채널을 사용하여 예기치 않은 변경 사항을 즉시 보고하는 위치 독립적 고장 관리까지, 모든 정보는 고객의 요구 사항에 따라 로컬 네트워크의 온라인 또는 오프라인에서 최신 대시보드에 집계됩니다.

상태 모니터링과 예측 유지보수의 차별화
이 백서는 다음을 설명합니다.

... 이구스 i.Cee를 통한 다운타임 감소 덕분
자동차 생산에서 케이블은 절대 멈추지 않습니다. 조립과 용접을 위한 협동 로봇 팔과 이들에게 에너지와 데이터를 공급하는 모든 구성품은 지속적으로 사용됩니다. 이러한 환경에서는 예측 유지보수가 가장 의미가 있습니다. 새로운 인더스트리 4.0 프로젝트든 효율성 중심의 개조든, 이구스의 스마트 플라스틱 솔루션은 범용 모듈형 시스템으로 제공되며 모든 시스템에 개별적으로 적용할 수 있습니다.