크루즈 터미널

크루즈 터미널용 쇼어 파워 공급 장치

로테르담 크루즈 터미널의 지속 가능한 쇼어 파워 공급

크루즈 터미널에서의 구현 과제

다양한 정박지 구성을 위한 유연성

주파수 변환

부두의 장애물

전력 가용성

IEC 80005-1 표준에 따른 크루즈 터미널의 쇼어 파워 요구 사항

크루즈선용 Shore Power 커넥터 4개가 원근감 있게 배치돼 있다.
  • HVSC 시스템의 정격 전압은 11kV AC 및/또는 6.6kV AC의 공칭 전압에서 최소 16MVA (가능한 경우 20MVA 권장)여야 합니다. 최대 전력 요구 사항이 7.5MVA인 HVSC 시스템의 경우 각각 3개의 파일럿 도체가 있는 2개의 병렬 케이블을 사용해야 합니다.
  • 크루즈 선박은 각각 500A 정격의 3상 전원 연결부 4개와 250A 정격의 단극 중성선 연결부를 사용해야 합니다.
  • 트립 기능이 있는 중성 도체 연속성 테스트를 사용할 수 있어야 합니다.
  • 단락 저항은 1초 동안 25kA이며 최대 단락 전류는 63kA입니다.

성공적인 계획, 설계 및 구현을 위한 모범 사례

  • 상호 운용성: 터미널은 전 세계에서 선박이 들어오기 때문에 선박이 도착했을 때 쉽게 연결할 수 있는지 확인하는 것이 중요합니다.
  • 안전: 고전압 쇼어 파워 시스템에서는 전기 및 인체공학적 관점에서 작업자의 안전을 고려한 시스템을 설계하는 것이 필수적입니다.

이구스 쇼어 파워 솔루션에 대해 자세히 알아보기

설치 작업자가 주황색 구조물 아래에서 부품을 강철 보에 고정하고 있다.
e-spool ShorePower의 감긴 케이블이 금속 프레임에 담겨 있다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Minhee Kim
Minhee Kim 김민희

E-chain® 프로젝트 매니저

010-6554-2911이메일 작성

배송 및 상담