언어 변경 :
레디체인® iMSPO란 무엇인가요?
iMSPO는 igus ® 모바일 해안 전원 콘 센트의 약자로 컨테이너 선박의 해안 전원 연결을 위한 자주식 소켓입니다. 이 시스템은 정박지에 위치하며 펜더 시스템 위의 안벽에 설치됩니다. 선박의 육상 전원 연결을 위해 바로 연결할 수 있고 최종 테스트를 거친 Readychain® 어셈블리가 제공됩니다.
이 시스템은 다음 표준 및 지침을 충족합니다:

선석에서 레디체인® iMSPO의 유연한 가용성
레디체인® iMSPO의 특징은 무엇인가요?
igus® 에너지 체인 롤러와 특수 체인플렉스® 고압 케이블의 조합을 통해 최대 400미터 길이의 항만 구간에서 시스템을 이동할 수 있습니다. 체인플렉스® 고압 케이블의 작은 굽힘 반경 덕분에 시스템을 컴팩트하게 설계하고 공간 절약형 방식으로 설치할 수 있습니다.
따라서 전체 정박지에서 해안 전력 가용성을 보장합니다. 크기가 다른 선박의 변경에 관계없이 선박의 계류 위치에 따라 항상 필요한 위치에 연결할 수 있습니다. iMSPO는 리모컨을 사용하여 편리하게 작동할 수 있습니다.

쾰른에 있는 iMSPO의 테스트 시설.
개발뿐만 아니라 광범위한 테스트를 거쳤습니다!
성공적으로 완료된 프로젝트에서 얻은 경험은 igus® 해안 전력 시스템 개발에 지속적으로 통합됩니다. 고객과의 긴밀한 협력을 통해 igus® 테스트 필드에서 조건과 요구 사항을 거의 현실적으로 재현할 수 있습니다. 모든 모듈과 시스템은 igus® 테스트 시설에서 기능 및 서비스 수명과 관련하여 집중적인 테스트를 거칩니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간