iglidur® A180 - 재료 데이터

재질 데이터 표

일반 특성 단위 iglidur® A180 테스트 방법
밀도g/cm³ 1.46
색상 백색
23°C/50% 실내 습도 기준 최대 수분 흡수율 중량 (%) 0.2DIN 53495
최대 수분흡수율 중량 (%) 1.3
미끄럼 마찰 계수, 강철에 대한 동적 µ0,05 - 0,23
최대 pv값 (무급유) MPa x m/s 0.31
기계적 특성
탄성 계수 MPa 2,300DIN 53457
20°C에서의 굽힘 강도 MPa 88DIN 53452
압축 강도 MPa 78
최대 권장 표면 정압 (20°C) MPa 28
쇼어 D 경도 76 DIN 53505
열 특성 정의
최대 장기 사용 온도 °C +90
최대 단기 사용 온도 °C +110
최소 적용 온도 °C -50
열 전도도 [W/m x K] 0.25 ASTM C 177
열 팽창 계수 (23°C) [K-1 x 10-5 11 DIN 53752
전기적 특성
특정 전이 저항 Ωcm > 1012DIN IEC 93
표면 저항 Ω> 1011DIN 53482
그림. 01: 이글리듀어® A180 플레인 베어링의 허용 PV 값
그림. 01: 이글리듀어® A180 플레인 베어링의 허용 PV 값
그림. 02: 온도에 따른 최대 권장 표면 압력(+20°C에서 20MPa)

기계적 사양

그림 03: 압력 및 온도에 따른 변형

허용 활공 속도

최대 표면 속도

m/s 회전 각도 리니어
영구적 0.80.6 3.5
단기 1.2 15

온도

iglidur® A180 적용 온도
최소 - 50 °C
최고 장기 +90°C
최고, 단기 +110°C
추가 축 방향 안전 장치 +60°C
그림 04: 표면 속도의 함수로서의 마찰 계수, p = 0.75MPa

마찰 및 마모

iglidur® A180 건조 그리스 오일 수분
마찰 계수 µ 0,05 - 0,23 0.09 0.04 0.04
그림 05: 압력의 함수인 마찰 계수, v = 0.01m/s
그림. 07: 진동 및 회전으로 착용하기

내화학성

중간 내성
알코올+
탄화수소+
그리스, 무첨가제 오일 +
연료 +
약산 0 ~ -
강산 -
희석 알칼리성 +
강알칼리성 + up to 0

방사능 방사선

자외선 저항

진공

전기적 사양

전기적 특성
특정 전이 저항 > 1012 Ωcm
표면 저항 > 1011 Ω

수분 흡수

최대 흡습률
23°C/50% r. 습도에서 0.2% 중량
최대 수분흡수율 1.3% 중량
수분 흡수의 영향

설치 공차

직경 d1 [mm]샤프트 h9 [mm]iglidur® A180 F10 [mm]하우징 H7 [mm]
최대 30 - 0.025 +0.014 +0.054 0 +0.010
> 3 ~ 6 0 - 0.030 +0.020 +0.068 0 +0.012
> 6 ~ 10 0 - 0.036 +0.025 +0.083 0 +0.015
> 10 ~ 18 0 - 0.043 +0.032 +0.102 0 +0.018
> 18 ~ 30 0 - 0.052 16 x 22.5° 0 +0.021
> 30 ~ 50 0 - 0.062 +0.050 +0.150 0 +0.025

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Daehyung Lee
Daehyung Lee 이대형

Dry-tech® iglidur 프로덕트 매니저

010-3060-2911이메일 작성

배송 및 상담