언어 변경 :
더 높은 슬라이딩 속도에서도 iglidur® W300 플레인 베어링의 마찰 계수는 증가하지 않습니다. 따라서 다른 재질에 비해 약간 더 높은 슬라이딩 속도(예: 회전 최대 1.5m/s, 직동 최대 5m/s)를 얻을 수 있습니다. 뛰어난 내마모성으로 인해 고속에서 장시간 사용하더라도 베어링 마모가 낮게 유지됩니다. iglidur® W300 베어링은 너무 매끄럽지 않고 경화된 샤프트에서 특히 높은 속도를 달성합니다.
| m/s | 회전 | 각도 | 리니어 |
|---|---|---|---|
| 영구적 | 1 | 0.7 | 4 |
| 단기 | 2.5 | 1.8 | 6 |
내마모성과 마찬가지로 마찰 계수 μ도 하중에 따라 변화합니다. 다른 iglidur® 재질과 달리 iglidur® W300의 마찰 계수는 더 높은 원주 속도에서도 지속적으로 낮게 유지됩니다.
| iglidur® W300 | 건조 | 그리스 | 오일 | 수분 |
|---|---|---|---|---|
| 마찰 계수 µ | 0,08 - 0,23 | 0.09 | 0.04 | 0.04 |
샤프트 재질
마찰과 마모는 결합 파트너에 따라 크게 달라집니다. 너무 매끄러운 샤프트는 마찰 계수와 베어링의 마모를 모두 증가시킵니다. 매끄러운 샤프트는 스틱 슬립의 위험이 있습니다. 스틱 슬립으로 인한 삐걱거리는 소리는 일반적으로 너무 매끄러운 샤프트의 결과입니다. 0.4~0.5μm의 샤프트 거칠기가 가장 좋은 것으로 입증되었습니다. 특히 iglidur® W300은 이 표면 조도에서도 내마모성이 매우 우수한 반면 마찰은 가장 낮습니다. 그림. 06은 다양한 샤프트 재질을 사용한 테스트 결과의 연장선을 보여줍니다. 특히 높은 하중에서는 경화 샤프트가 바람직합니다. 원하는 샤프트 재질이 여기에 제시된 테스트 결과에 포함되지 않은 경우 당사에 문의하시기 바랍니다.
샤프트 재질
iglidur® W300-플레인 베어링은 h-공차(최소 h9 권장)가 있는 샤프트용 표준 베어링입니다. 이 베어링은 H7 공차 마운팅에 압입되도록 설계되었습니다. 공칭 치수의 마운팅에 설치하면 베어링의 내경이 자동으로 공차 E10으로 조정되며, 특정 치수의 경우 벽 두께에 따라 공차가 이보다 달라집니다(제품 범위 참조).
프레스 피팅 후 ISO 3547-1에 따른 iglidur® W300 베어링의 중요 공차
| 직경 d1 [mm] | 샤프트 h9 [mm] | iglidur® W300 E10 [mm] | 하우징 H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| 최대 3 | 0 - 0.025 | +0.014 +0.054 | 0 +0.010 |
| > 3 ~ 6 | 0 - 0.030 | +0.020 +0.068 | 0 +0.012 |
| > 6 ~ 10 | 0 - 0.036 | +0.025 +0.083 | 0 +0.015 |
| > 10 ~ 18 | 0 - 0.043 | +0.032 +0.102 | 0 +0.018 |
| > 18 ~ 30 | 0 - 0.052 | 16 x 22.5° | 0 +0.021 |
| > 30 ~ 50 | 0 - 0.062 | +0.050 +0.150 | 0 +0.025 |
| >50 ~ 80 | 0 - 0.074 | +0.060 +0.180 | 0 +0.030 |
| >80 ~ 120 | 0 - 0.087 | +0.072 +0.212 | 0 +0.035 |
| >120 to 180 | 0 - 0.100 | +0.085 +0.245 | 0 +0.040 |
| 중간 | 내성 |
|---|---|
| 알코올 | + up to 0 |
| 탄화수소 | + |
| 그리스, 무첨가제 오일 | + |
| 연료 | + |
| 약산 | 0 ~ - |
| 강산 | - |
| 희석 알칼리성 | + |
| 강알칼리성 | 0 |
+ 내성 0 조건부 내성 - 내성 없음
실온에서의 모든 데이터 [+20 °C]
| 특정 전이 저항 | 표면 저항 |
|---|---|
| > 1013 Ωcm | > 1012 Ω |

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간