언어 변경 :

회전 및 선회 동작은 3차원 애플리케이션에서 일상 생활의 일부입니다. 따라서 로봇의 케이블을 안전하게 안내하고 보호하기 위한 에너지 체인이 필요합니다. 3차원 에너지 체인 triflex® R은 까다로운 다축 로봇을 위해 특별히 개발된 6가지 버전(TRE, TRC, TRCF, TRL, TRLF, TRX)으로 구성되어 있습니다. 높은 인장력 흡수력과 높은 유연성으로 세로축에서 체인 링크당 약 ± 10°의 토션이 가능합니다. 케이블 보호 도관에 비해 3차원 triflex® R 체인은 곡률 반경이 정의되어 있어 가이드 케이블과 도관의 사용 수명이 크게 늘어납니다.

2-6축용 로봇의 3D 에너지 공급 제품에 이미 익숙하고 온라인으로 직접 구매하고 싶으신가요? 3차원 에너지 체인 및 리트랙션 시스템 외에도 로봇에서 케이블이나 호스를 안전하게 안내하는 예비 부품 또는 액세서리도 매장에서 찾을 수 있습니다.

로봇에 적합한 호스 또는 케이블 가이드를 찾고 계신가요?
다양한 제품에 대한 개요를 살펴보고 사용 방법과 장소에 대해 알아보세요.

애플리케이션에 맞는 에너지 체인을 선택하는 데 도움이 필요하거나 정보가 필요하신가요?
기꺼이 도와드리겠습니다.


로봇 공학 분야의 최신 제품 및 제품 개선 사항을 확인할 수 있습니다.

올바른 3차원 체인 선택부터 바로 사용 가능한 로봇까지 10단계로 안내합니다.
이 가이드는 3-6축 산업용 로봇에서 에너지 공급 장치를 선택, 설치 및 시운전하는 방법을 단계별로 보여줍니다.
첫 번째 요점은 케이블 및 호스 패키지의 위치와 올바른 3차원 체인의 선택에 대해 다룹니다. 그런 다음 적절한 리트랙션 시스템을 선택합니다.
유용한 설치 팁과 최종 체크리스트가 10가지 포인트 패키지를 마무리하며 아마추어부터 전문가까지 모든 사용자를 위한 단계별 지침을 제공합니다.

새로운 소식

케이블을 보호하기 위해 골판지 호스와 3D 드래그 체인 간의 경쟁이 벌어졌습니다.
8개의 짧은 동영상에서 두 제품을 서로 다른 분야 또는 라운드에서 대결했습니다.
하지만 색상과 외형을 제외하면 비슷한 점이 거의 없습니다.
직접 확인해 보세요.

무료 로봇 상자는 산업용 로봇 분야에서 이구스가 제공하는 제품과 가능성에 대한 개요를 제공합니다.
이 상자에는 다양한 크기의 5가지 triflex® R 체인 타입의 체인 링크가 각각 하나씩 들어 있습니다.
또한 상자에는 SCARA 케이블 솔루션에 대한 추가 정보가 담긴 전단지와 코봇의 케이블 가이드가 포함되어 있습니다.
상자에 포함된 제품:
TRE.40.058.0.B
TRC.40.058.0
TRL.40.058.0
TRCF.65.100.0
TRLF.65.100.0
cfrobot3.02.06.02

견고하고 높은 인장 강도, 폐쇄형 또는 개방형
샘플의 구성품:

가볍고, 저렴하고, 유연하고, 힌지형
패턴의 구성 요소:
텔레스코픽과 토션형이 하나의 3차원 체인에 결합되었습니다.

... 지능형 상태 모니터링을 위한 i.Sense TR.B
로봇은 용접, 도장, 납땜, 팔레타이징 등 산업 생산의 여러 분야에서 오랫동안 필수적인 요소로 자리 잡았습니다: 산업용 로봇은 동적으로 작동합니다. 이구스의 유연한 3D 에너지 체인 triflex® R을 사용하면 로봇 케이블을 안전하게 안내할 수 있습니다. 극심한 부하로 인한 체인 파손 가능성을 적시에 인식하고 예기치 않은 기계 가동 중단을 방지하기 위해 이구스는 세계 최초로 3D 에너지 체인을 위한 파손 모니터링 시스템인 i.Sense TR.B를 개발했습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간