triflex R와 주름관 비교.

골판지 호스 대 트라이플렉스® R: 장단점

상대 소개

골판지 호스

트라이플렉스® R 에너지 체인

Round 1: 신축성

  • 인장 변형 시 강하게 늘어남
  • 주름형 호스의 케이블은 동일한 비율로 늘어날 수 없으므로 손상됩니다.
  • triflex® R 체인은 인장 변형 하에서 최소한으로만 늘어납니다.
  • 케이블에 추가 하중이 가해지지 않음

Round 2: 정의된 최소 곡률 반경

  • e-rib 없이 최소 굽힘 반경 없음
  • 모든 사이즈에서 50~182mm의 굽힘 반경을 제공합니다.

3라운드: 처짐

  • 구부러짐으로 인한 골판지 호스 손상 및 케이블 손상 가능성
  • 스톱-독은 e-체인® 이 아래에서 구부러지는 것을 방지합니다.

Round 4: 토션

  • 비틀림이 없거나 거의 발생하지 않음
  • 체인 링크당 7-12.5° 비틀림 각도
  • 1미터 이상에서 최대 900° 비틀림 각도(예: TRC/TRE.40)

5라운드: 커넥터 없이 케이블 채우기

  • 호스 끝을 통한 충전 가능
  • e-체인 끝을 통한 충전® 인장 강도가 높은 중심 요소로 인한 제한이 있습니다.
  • TRE, TRL & TRCF는 외부에서 충전하는 옵션도 제공합니다.

6라운드: 하네스 케이블로 채우기

  • 커넥터가 너무 크지 않은 경우, 케이블을 끝에서 밀어 넣을 수 있습니다.
  • TRE, TRL, TRLF & TRCF를 사용하면 커넥터가 있는 케이블을 외부에서 압입할 수 있습니다.
  • TRC 체인은 주름형 호스에 비해 훨씬 더 제한적입니다.

Round 7: 단축 및 신축성

  • 도구(나이프)로만 길이를 줄일 수 있어 손과 케이블에 위험이 있습니다.
  • 도구를 사용하거나 사용하지 않고 길이를 부분적으로 조절할 수 있습니다.
  • 체인 링크를 장착하여 다시 연장 가능, 골판지 호스에서는 불가능함

Round 8: 손상 부분 교체

  • 손상된 부위는 교체할 수 없습니다.
  • 손상된 체인 링크는 채워진 상태에서도 교체 가능
로봇 팔과 펼쳐진 페이지가 있는 6축 로봇 화이트페이퍼입니다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담