TRX 혁신 3D 모션

텔레스코픽 triflex® TRX - 최대 36% 리트렉션 길이를 지원하는 공간 절약형 설치

HMI 2026용 디자인 스터디 TRXC

완전 밀폐형 버전의 TRXC

TRXE 1140×700

쉬운 충전 또는 오픈형 버전의 TRXE

하나의 e체인에서 텔레스코픽 & 연선이 통합

  • TRX는 triflex® R 시리즈의 기능을 보완하며, 이제 텔레스코픽 기능까지 제공합니다.
  • 특허받은 설계 덕분에, TRX의 체인 링크는 연결 또는 비틀림 저항을 유지하면서 서로 간 최대 36% 길이 보상이 가능합니다.
  • TRX 내부의 고무 밴드는 링크를 시작 위치로 되돌리며, 리트렉션 힘은 고무 밴드를 통해 조절할 수 있습니다.
  • 리트렉션 시스템(RSP) 솔루션 대비 최대 83% 중량 감소
  • TRX 디자인은 현재 TRE.60.087.0.B와 100% 호환 가능합니다. 다른 체인도 곧 업데이트 예정입니다.

TRX e-chain® 기능성 샘플

TRX 슬리브 샘플

차세대 솔루션 TRX

기술력 향상

기술력 증가

비용 절감

비용 절감

확인/검증

확인/검증

ESG

안정성

TRX 케이블 가이드

케이블 포함 투명성 TRX

Matthias Meyer는 TRX에 대해 설명합니다

  • 모든 triflex R e체인의 3D 모션
  • triflex R e체인 토션 저항
  • 모든 triflex® R e-chain®과 동일하게 연장 및 단축 가능
  • 관련 크기의 TRE 및 TRC와 호환
  • TRX가 텔레스코프를 할 수 있다는 점이 중요

확인/검증

시험 연구실 triflex R TRX

TRX에 적합한 제품

TRX용 옵션 및 제품

chainflex® 로봇 케이블

chainflex® 로봇 케이블

바로 연결 가능한 레디체인 로봇 케이블

레디체인으로써 TRX

readycable® 로봇 케이블

readycable 로봇 케이블

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담