iglidur는 무엇인가요?

iglidur 재질은 무엇으로 만들어지나요?

베이스 폴리머

섬유 및 필러4

고체 윤활제

섬유와 고체 윤활제를 함유한 베이스 폴리머, 200배 확대, 염색 처리

자체 윤활 효과는 어떻게 작동하나요?

테스트 연구소의 테스트 및 이구스 온라인 툴

예측 가능한 사용 수명

iglidur 재질의 규격

표면 속도

표면 속도

하중 및 표면 정압

하중 제한

마찰계수

마찰 계수

내마모성

내마모성

허용 온도

허용 온도

공차

조립 지침

기타 일반 베어링 플라스틱 및 사양

POM

PA66

PEEK

마모 테스트: iglidur는 다른 플라스틱에 비해 어떤 성능을 발휘하나요?

기타 플라스틱과 iglidur 마모 비교
  • 회전
  • 속도 v = 0.3m/s
  • 하중 p = 1N/mm²
  • 샤프트 소재: 304 SS

백서: 다른 플라스틱과 비교한 iglidur®

백서 미리보기
  • 적합한 플라스틱 베어링은 어떻게 찾을 수 있나요?
  • 어떤 플레인 베어링 소재를 사용할 수 있으며 어떤 특징이 있나요?
  • 플레인 베어링 소재는 서로 어떻게 비교되나요?
  • 다양한 플레인 베어링 소재의 마모 거동은 어떤가요? (테스트 절차, 테스트 결과)

제품 문의/상담

지역별 영업사원

iglidur 플레인 베어링 샘플 박스

iglidur로 샘플 박스 개선

모든 재질의 세부 정보

과립이 포함된 테스트 튜브

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Daehyung Lee
Daehyung Lee 이대형

Dry-tech® iglidur 프로덕트 매니저

010-3060-2911이메일 작성

배송 및 상담