플레인 베어링 - 설치 및 공차

플라스틱 플레인 베어링 설치

베어링 압입

이 페이지에서 확인할 수 있는 내용

    베어링 위치의 이글리듀어 플레인 베어링

    하우징 보어의 공차는 얼마입니까?

    베어링 위치의 이글리듀어 플레인 베어링

    이구텍스 섬유 복합 베어링 설치


    백서: 공차, 조립, 측정

    백서 미리보기
    • 올바른 베어링 간극을 정의하기 위한 공차 설계
    • 플라스틱 베어링 측정을 위한 측정 방법 및 팁
    • 설치 공차 및 조립 간소화를 위한 조치
    • 플라스틱으로 만든 플레인 베어링 설치 방법

    다양한 프레스 핏 방법

    유압식 또는 기계식

    프레스 없이

    자동화된 조립

    수축 후 이구텍스 플레인 베어링

    수축


    압입 베어링의 내경 측정
    압입 베어링의 내경 측정

    권장 공차


    측정 표면의 위치

    베어링 시트 확인

    • 구멍에 눌렀을 때 플러그 게이지의 좋은면이 베어링을 원활하게 통과해야합니다.
    • 슬라이드 테스터를 사용하여 베어링의 내경이 측정 평면에서 평균적으로 지정된 공차 내에 있는지 확인해야합니다 (반대쪽 다이어그램 참조).

    팩트 시트 미리 보기
    일반 베어링을 위한 다양한 로케이팅 스피곳

    스피곳 찾기


    플레인 베어링에 접착

    권장 접착제:

    중요: 접착 표면을 잘 준비하세요

    • 본딩할 표면에서 먼지, 녹 및 기타 이물질을 제거해야 합니다.
    • 샌딩으로표면을 가볍게 거칠게다듬기
    • 알코올, 니트로 신나 또는 아세톤 등을 사용하여 접착할 표면을 완전히탈지합니다.
    • 그런 다음 접착 부위를 완전히건조시킵니다.

    가공 지침

    공정회전드릴링밀링
    툴 재질스테인리스 스틸스테인리스 스틸스테인리스 스틸
    공급 속도 [mm]0.1 ... 0.50.1 ... 0.50.5까지
    공치 각도5 ... 1510 ... 12
    클램핑 각도0 ... 103 ... 5
    절단 속도 [m/min]200 ... 50050 ... 100 최대 1000

    상담

    문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

    Daehyung Lee
    Daehyung Lee 이대형

    Dry-tech® iglidur 프로덕트 매니저

    010-3060-2911이메일 작성

    배송 및 상담