모터 차량에서 사용되는 플라스틱 베어링 기술 - 저소음, 경량, 내구성


이구스의 플에인 베어링, 직동 가이드 및 커플링 조인트는 동적인 사용 및 거친 환경용으로 설계되었습니다. 사용되는 고성능 플라스틱은 극단적인 온도, 진동, 충격, 먼지 및 부식을 견딥니다. 무급유, 내구성, 무보수 및 저소음입니다. 또한 플라스틱 베어링은 가벼워서 전체 구조의 고성능 및 CO2 배출 감소를 이끕니다.
전자 이동성 및 그로 인한 저소음 모터의 시대에 구성품 및 모듈 관련 요구 사항이 커지고 있습니다. 제품은 가능하면 소음이 없어야 하고 진동(BSR: 윙윙거림, 찍찍거림 및 달그락거림) 흡수 속성이 있어야 합니다. 소음은 항상 구성품이 서로 만나 마찰이 일어나는 곳에서 발생합니다. 이구스 플라스틱은 마찰 계수를 최소화하므로 저마모 및 저소음 작동이 가능합니다.  

자동차에 iglidur 플레인 베어링을 사용해야 하는 5가지 이유

iglidur® 플라스틱 베어링을 사용하면 비용을 최대 40% 절감할 수 있습니다. 중량이 최대 80% 감소하고, 그 결과 CO2 배출이 줄어듭니다. 또한 플레인 베어링은 거의 소음이 없으며, 제조 공차를 보상하고, 유연한 조립 개념으로 인해 판금에 빠르고 쉽게 사용할 수 있습니다.
지금 자세히 알아보기

2022 신제품

내화학성 및 고강성 플레인 베어링

재생플라스틱으로 만들어진 지속 가능한 에코 플레인 베어링 프로그램
벽이 두꺼운 특수 고강성 플레인 베어링
 

2022년 신제품에 관심이 있으신가요? 여기서 신제품 개요를 찾아 볼 수 있습니다.

2022 신제품

차량의 시트 조정

단일 소재로 제작된 베어링 및 에너지체인. 내구성, 경량, 저소음

등받이, 시트, 헤드, 암 또는 다리 받침대 등 최신 차량 시트는 다양한 조정 옵션을 제공합니다. 그리고 당사는 적절한 베어링과 에너지 공급 시스템을 가지고 있습니다. 직동, 피봇팅 또는 회전: 모든 유형의 움직임에 적합한 제품이 있습니다.  
지금 확인해보세요


모터 차량용 dry-tech® 제품

온라인 샵에서 배송하는 표준 부품

당사 온라인 샵에서 빠르고 간단하게 주문하는 표준 베어링

  • 바로 발송되는 표준 부품
  • 짧은 배송 시간
  • 경제적인 비용
  • 베어링 유형 및 고성능 재질의 다양한 선택 범위
온라인 샵 바로가기
이구스 클립 베어링

판금을 통해 샤프트를 장착하기 위한 클립 베어링

  • 측면 슬롯으로 간편 장착
  • 회전 및 직선 모션
  • 펀칭 홀/가공 판금에 적합
  • 내마모성
  • 부드러운 구동
온라인 샵 바로가기
drylin PTGSG

drylin 리드 스크류 기술

고나선형, 사다리골 및 금속 나사산

건식 작동에서도 최고 수준의 효율성

내분진성 및 내부식성

고성능 폴리머로 인한 긴 사용 수명 및 저소음 무진동

온라인 샵 바로가기
고객의 특정한 요구사항에 따라 이구스에서 맞춤 구성한 다양한 특수 베어링

신속한 프로토타입 및 프로토타입 구조

  • 필요한 설계, 수량 및 재질을 제공하는 맞춤형 구성품
  • 개별 요구를 충족시키는 다양한 제조 공정
  • 경쟁력 있는 상담, 간편한 온라인 주문 및 빠른 배송
자세히 보기
drylin NKV-21

drylin 직동 기술

제한된 공간을 위한 컴팩트한 디자인

한정된 변위력을 위한 다양한 스프링 예압

조용한 작동과 진동 소음 없음

스틱 슬립 효과 없읍

온라인 샵 바로가기
igubal 커플링 조인트

igubal 커플링 조인트

신속하게 실현 가능한 개별 치수 및 버전

회전형 엔드 피스

진동 흡수진동 흡수

간편한 조립

온라인 샵 바로가기

사용 영역

내부

자동차 시트에 적용되는 iglidur 플레인 베어링

소음이 적고 조정이 쉬운 시트 시스템

iglidur® 플레인 베어링은 최대 120MPa의 높은 정하중에 문제 없이 잘 견딥니다. 공차 보정을 위하여, 플레인 베어링은 전자 코팅 후 건조에 높은 온도를 사용합니다.
 
추가 적용 사례

외부 및 섀시

헤드 램프에 사용되는 iglidur 플레인 베어링

다관절 힌지에 사용되는 무부식성 베어링

iglidur® 플레인 베어링은 내부식성이 있고 공차를 보상하며, 전자 코팅에 적합하고, 저소음으로 작동하기 때문에 도어나 다관절 힌지에 사용됩니다.
 
추가 적용 사례

엔진룸

냉각 펌프에 사용되는 iglidur 플레인 베어링

냉각 펌프에 사용되는 내화학성 플레인 베어링

iglidur 플레인 베어링은 내화학성일 뿐만 아니라 비용 관련하여 세라믹 및 탄소 흑연 베어링보다도 장점이 있습니다.  저소음 작동이며, 유체역학적 윤활로 인해 높은 표면 속도에 쉽게 대처합니다.
추가 적용 사례

실제 사용을 위해 이구스 테스트 연구소에서 테스트 완료함

연속 하중, 내화학성 및 저소음 작동을 위한 테스트 완료

업계 최대 규모 플라스틱 테스트 연구소에서, iglidur 플레인 베어링, drylin 직동 기술 및 igubal 커플링 조인트의 역량이 시험됩니다. 다양한 재료 쌍의 마찰 속성 시험과 조립부 테스트에 초점이 맞춰져 있습니다. 결과는 사용 수명을 계산하고 내구성에 관하여 정확한 예측을 할 수 있도록 당사의 에 입력됩니다.
 
요청이 있을 경우, igus 는 완전히 독특한 조건에서 제품의 사용을 확인하기 위해 고객 테스트를 실시합니다.

흥미로운 주제



상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다

배송 및 상담

개인별:

월~금 오전 7시 - 오후 8시.
토요일 오전 8시 - 오후 12시.

Online:

24h


용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® SE & Co. KG/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus SE & Co. KG 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® SE & Co. KG는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® SE & Co. KG의 제품입니다.