iglidur® 파우더

구면 인서트 베어링 및 구면 볼용 iglidur® 소재

이점

format_color_reset
경량 아이콘
돈 아이콘
소재: iglidur®A160A181A180A350FC180H3JJ3J4RUWW300X
최대 흡습률 [Gew.-%]0.11.31.31.91.30.51.31.31.31.10.86.50.5
스틸에 대한 슬라이딩 마찰 계수 [μ]0.09 - 0.190.10 - 0.210.05 - 0.230.10 - 0,20-0.08 - 0.170.06-0.180.06-0.20-0.09-0.250.15 - 0.350.08 -0.230.09-0.27
최고 장기 사용 온도 [°C]+90+90+90+180+90+200+90+90+90+90+90+90+250
단기 사용시 최고 어플리케션 최고 온도 [°C]+100+110+110+210+110+240+120+120+120+110+110+180+315
최소 사용 온도 [°C]-50-50-50-100-40-40-50-50-50-50-50-40-100
열 전도도 [W/m · K]0.300.250.250.24-0.250.250.25-0.250.60.240.60
쇼어 D 경도 60767676697574737477787785

iglidur® W300

최대 30MPa의 클래식한 내구성이 뛰어난 소재

파우더 W300
  • 거의 모든 샤프트에서 뛰어난 내마모성을 자랑하는 클래식한 내구성이 뛰어난 소재입니다.
  • 특히 긴 사용 수명
  • 낮은 마찰 계수
  • 매우 높은 내마모성

일반 특성

열 특성

기계적 특성

iglidur® J

다용도로 쓰이는 내구성이 뛰어난 소재

파우더 J
  • 마찰 계수가 매우 낮고 거의 모든 샤프트에서 내마모성이 뛰어난 다용도로 쓰이는 내구성이 뛰어난 소재입니다.
  • 다양한 샤프트 소재로 낮은 마모
  • 무급유 구동에서 낮은 마찰 계수
  • 진동 감쇠

일반 특성

열 특성

기계적 특성

iglidur® J3

새로운 내구성이 뛰어난 소재

파우더 J3
  • 피벗 및 편진 하중을 위한 전문가
  • 낮은 마찰 계수
  • 우수한 내화학성
  • 낮은 수분 흡수

일반 특성

열 특성

기계적 특성

iglidur® J4

중저하중을 위한 저비용 소재

파우더 J4
  • 저비용 소재
  • 낮은 마찰 계수
  • 우수한 내화학성
  • 낮은 수분 흡수율

일반 특성

열 특성

기계적 특성

iglidur® R

저비용 소재

파우더 R
  • 저비용 소재
  • 낮은 마찰 계수
  • 우수한 내마모성
  • 무급유 구동 시 낮은 마찰 계수
  • 매우 비용 효율적

일반 특성

열 특성

기계적 특성

iglidur® H3

고속에 적합한 특수 소재

파우더 H3
  • 최대 200rpm의 속도
  • 높은 내마모성
  • 낮은 수분 흡수
  • 다양한 화학 물질에 대한 내성

일반 특성

열 특성

기계적 특성

iglidur® UW

수중 고속 회전용

파우더 UW
  • 수중에서 빠른 회전을 위한 수중 지구력 러닝화
  • 수중에서 사용
  • 빠르고 지속적인 회전용
  • 긴 사용 수명

일반 특성

열 특성

기계적 특성

iglidur® X

화학 물질 및 온도용 특수 소재

파우더 X
  • 최대 150MPa 정적
  • 연속 작동 시 -100°C ~ +250°C의 온도에서 사용 가능
  • 범용 내화학성
  • 항공기 내부에 대한 미국 연방항공청(FAA)의 화재 방지 요건 충족
  • 높은 압축 강도

일반 특성

열 특성

기계적 특성

iglidur® A160

식품 산업을 위한 높은 내마모성을 갖춘 내부 링

파우더 A160
  • 화학물질 및 식품에 대한 FDA 및 EU 규정 준수
  • EU 규정 10/2011 EC 준수
  • FDA 준수
  • 높은 내화학성

일반 특성

열 특성

기계적 특성

iglidur® A180

식품 부문을 위한 범용 소재

파우더 A180
  • FDA를 준수하는 만능 소재
  • iglidur® A180 소재는 반복적인 식품 접촉에 대한 미국 식품의약국(FDA)의 요구 사항을 충족합니다.
  • 우수한 내화학성
  • 습한 환경용

일반 특성

열 특성

기계적 특성

iglidur® FC180

높은 내화학성을 가진 감지 가능한 소재

파우더 FC180
  • 화학물질 및 식품에 대한 FDA 및 EU 규정 준수
  • 광학 및 자기 감지 가능
  • 우수한 내화학성
  • 습한 환경용

일반 특성

열 특성

기계적 특성

iglidur® A181

식품 산업을 위한 범용 베어링

파우더 A181
  • 식품 접촉용 범용 베어링
  • EU 규정 10/2011 EC 준수
  • FDA 준수
  • 범용 적용 사례

일반 특성

열 특성

기계적 특성

iglidur® A350

식품 산업을 위한 고온용 내구성이 뛰어난 소재

파우더 A350
  • EU 규정 10/2011 EC에 따른 규정 준수
  • FDA 준수
  • 항공기 내부에 대한 미국 연방항공청(FAA)의 화재 안전 요건을 충족합니다.

일반 특성

열 특성

기계적 특성

igubal® 구면 베어링에 대해 자세히 알아보기

샘플 박스

샘플 박스

신제품

새로운 제품

전문 지식

지식 베이스

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Ryeojoon Kim
Ryeojoon Kim 김여준

Dry-tech® FGBU 프로덕트 매니저

010-5271-2912이메일 작성

배송 및 상담