iglidur J - 재질 데이터

가장 중요한 사양 한 눈에 보기

  • 상온에서 우수한 내마모성
  • 중간 온도에서 우수한 내마모성
  • 우수한 마찰 계수
  • 낮은 수분 흡수율
  • 높은 내화학성
  • 가장자리 압력에 대한 내성
  • 충격에 대한 내성
  • 오염 및 먼지에 대한 내성
  • DIN EN ISO 846에 따른 곰팡이 내성
iglidur® J 재질 사양

이 재질은 언제 사용하나요?

  • 고속의 경우
  • 저압에서 중간 압력에서 최고의 내마모성이 필요한 경우
  • 다양한 샤프트에 대한 낮은 마모
  • 건식 작동에서 낮은 마찰 계수가 요구되는 경우
  • 진동 감쇠용
  • 우수한 내화학성이 요구되는 경우
  • 부드러운 샤프트 재질로 최상의 성능을 발휘할 경우
  • 낮은 수분 흡수

언제 다른 재질을 사용하나요?

최대 표면 속도

m/s회전각도리니어
영구적1.5 1.1 8
단기3 2.1 10

허용 슬라이딩 속도

마찰 및 마모

iglidur J 건조 그리스 오일 수분
마찰 계수 µ 0.06-0.18 0.09 0.04 0.04
그림 04: 표면 속도의 함수로서의 마찰 계수, p = 0.75MPa
그림 05: 압력의 함수인 마찰 계수, v = 0.01m/s

샤프트 재질

다양한 샤프트 재질로 인한 마모, 회전 어플리케이션
피벗 및 회전 어플리케이션의 마모

설치 공차

직경 d1 [mm] 샤프트 h9 [mm] iglidur® J E10 [mm] 하우징 H7 [mm]
최대 30 - 0.025+0.014 +0.054 0 +0.010
> 3 ~ 60 - 0.030+0.020 +0.0680 +0.012
> 6 ~ 100 - 0.036+0.025 +0.0830 +0.015
> 10 ~ 180 - 0.043+0.032 +0.1020 +0.018
> 18 ~ 300 - 0.05216 x 22.5°0 +0.021
> 30 ~ 500 - 0.062+0.050 +0.1500 +0.025
>50 ~ 800 - 0.074+0.060 +0.180 0 +0.030
>80 ~ 1200 - 0.087+0.072 +0.2120 +0.035
> 120에서 최대 1800 - 0.100+0.085 +0.2450 +0.040

추가적 특징

중간내성
알코올+
탄화수소+
그리스, 무첨가제 오일 +
연료+
약산0 ~ -
강산-
희석 알칼리성+
강알칼리성+ up to 0
특정 전이 저항 > 1013 Ω cm
표면 저항 > 1012 Ω

대표적인 적용 분야

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Daehyung Lee
Daehyung Lee 이대형

Dry-tech® iglidur 프로덕트 매니저

010-3060-2911이메일 작성

배송 및 상담