언어 변경 :

e-skin® - 케이블의 긴 수명을 위해 트라이보 플라스틱으로 제작된 링 모양의 마모 최적화된 내부 분리.
클린룸 골판지 튜브 e-skin® 에 간단히 삽입되는 두 개의 하프 쉘에 성형된 분리기. iglidur® 제품군에서 잘 알려진 iglidur® J 소재는 내마모성이 뛰어나 케이블 사이의 마모를 크게 최소화합니다.
시리즈용
부품 번호..
내부 높이
부품 번호. 인서트 베이스
SK20
SK20.2.H.5
17 mm
110.30 J
[Wakoadd artnr="SK20.3.H.5" vs="2" text="Jetzt anfragen"]
SK28/SKS28/SK28
SK28.3.H.5
28 mm
110.66.J
[Wakoadd artnr="SK28.3.H.5" vs="2" text="Jetzt anfragen"]
SK40/SKS40/SKY40
SK40.3.H.5
40 mm
110.82.J
[Wakoadd artnr="SK40.3.H.5" vs="2" text="Jetzt anfragen"]
참고: 내부 분리는 e-스킨® 에너지 공급의 연결 지점에 장착되어 있습니다!!!

재고 있음
골판지 튜브 e-스킨® 은 상부 및 하부 쉘로 구성된 골판지 튜브로, 함께 꽂으면 완전히 닫힙니다. 간단하고 다시 닫을 수 있는 개방 메커니즘으로 사용 케이블의 유지보수 및 점검이 간편합니다. 따라서 e-skin® 은 기존 골판지 튜브에 비해 여러 가지 장점을 제공하며 세 가지 버전으로 제공됩니다:

e-스킨® 하이브리드 스카이
최대 1.4mm의 미지원 길이 및 200mm의 설치 공간용

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간