언어 변경 :
전기 요금이 상승하면서 에너지 절약이 화두로 떠오르고 있습니다. 이는 전체 생산 라인, 개별 기계 또는 에너지 체인 및 케이블과 같은 구성 요소에 적용됩니다. 에너지 체인 시스템은 에너지, 데이터, 미디어를 기계와 시스템으로 전송할 뿐만 아니라 에너지 비용에도 영향을 미칩니다. 에너지 체인을 주어진 속도로 움직이려면 얼마나 많은 푸시-풀 힘, 즉 구동력이 필요할까요? 에너지 체인을 얼마나 가볍고 안정적으로 설계해야 에너지 소비를 최소화하고 구동 제어, 주파수 변환기 및 기계 장치를 포함한 최소한의 모터로 충분할까요? 플라스틱 에너지 체인 및 체인플렉스® 케이블은 에너지 효율적이고 비용 효율적인 방식으로 기계를 설계하고 작동하는 데 도움이 됩니다.
에너지 체인은 산업 시스템에서 에너지, 데이터 및 유압을 위한 케이블과 호스를 안전하게 안내하는 데 사용할 수 있습니다. 일반적으로 슬라이딩 에너지 공급 장치에서는 에너지 체인의 상부 런이 하부 런을 따라 미끄러집니다. 이구스(® )의 에너지 체인은 저마찰 주행이 가능하기 때문에 단거리에서는 문제가 되지 않습니다. 100미터 이상의 긴 이동 거리와 최대 100kg/m의 높은 충전 중량의 경우, 마찰 계수와 에너지 소비가 증가합니다. 해결책: 롤러 에너지 체인을 사용하면 마찰을 최대 75%까지 줄일 수 있으므로 구동 동력을 57%까지 줄일 수 있습니다.

예시: 롤러 에너지 체인을 사용하면 마찰 손실을 줄일 수 있습니다. 슬라이딩 어플리케이션의 마찰 계수는 약 µ 0.3입니다. 에너지 체인에 롤러를 사용하면 이 마찰 계수를 약 µ 0.1로 줄일 수 있습니다. 구동력을 최대 37%까지 줄일 수 있습니다.
총 0.43 ≙ - 57%: 더 작고 안정적인 e-체인®, 롤링, 최적화된 케이블 품질
총 0.63 ≙ - 37 %: 롤러 에너지 체인, 슬라이딩 대신 롤링 이동
총 0.83 ≙ - 17 %: 더 작은 e-체인®, 더 나은/더 안정적인 설계
총 0.83 ≙ - 17 %: 더 가벼운 케이블, 더 나은 절연/피복 재료
P1 ≙ - 시작점 100%: 표준 e-체인®, 글라이딩 적용
특히 에너지 체인용 체인플렉스® 케이블은 에너지 소비를 줄이는 데 직접적인 도움을 줄 수 있습니다. igus® 테스트에 따르면, 단면과 케이블 조합에 따라 고품질 재킷과 절연 소재를 사용하면 보수적으로 5~30%의 무게를 줄일 수 있습니다. 결과적으로 드라이브의 전력 요구량을 17%까지 줄일 수 있습니다. 지금 계산 보기.
에너지 체인 시스템으로 기술 향상 및 비용 절감

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간