언어 변경 :
E4Q 시리즈 에너지 체인은 지원되지 않는 장거리 이동을 위한 최상의 솔루션을 제공하기 위해 개발되었습니다. 12년 이상 검증된 견고한 에너지 체인 표준 E4.1을 기반으로 하는 새로운 시리즈는 긴 사용 수명과 높은 수준의 모듈성을 제공합니다.
일반적인 적용 분야 공작 기계, 크레인 시스템, 자동화 시스템
E4Q 개방 메커니즘을 갖춘 모듈식 브라켓 컨셉: 에너지 체인을 호스 직경에 맞게 개별적으로 조정할 수 있습니다. 도구 없이 간편하게 설치하고 필요 시 호스를 교체할 수 있습니다.
1 E4.1 시스템과 비교
2 4040C 시리즈와 비교
완벽한 유연성, 안전성 및 조립 용이성을 하나로 통합했습니다.
접근성에 따라 선반을 삽입할 쪽과 에너지 체인의 내부 또는 외부 반경에 접근하여 크로스바를 해제하는 것이 더 나은지 여부를 선택할 수 있습니다. 중간 선반은 통합 슬라이더를 통해 포지티브 방식으로 잠기고 개방형 크로스바가 장착되면 자동으로 잠깁니다. 포지티브 핏 덕분에 거의 손쉽게 조립할 수 있습니다. 간단하고 빠른 잠금 메커니즘 덕분에 선반은 여전히 단단히 장착되어 있습니다. 잠금을 해제하려면 접근 가능 여부에 따라 내부 반경 또는 외부 반경에서 크로스바를 놓으면 됩니다. 새로운 E4Q 에너지 체인은 도구 없이도 빠르게 열 수 있습니다. 크로스바를 풀고 나면 측면 슬라이더를 사용하여 중간 층의 잠금을 해제하고 간단히 당겨서 빼낼 수 있습니다.
| 시리즈 적합 | 품번: 범용 미들 플레이트 | 품번: 범용 사이드 플레이트 | 품번: 범용 내부 분리에 적합한 가로 분리대 | 품번: 가로분리대, 잠금형 1 |
|---|---|---|---|---|
| E4Q.34 / H4Q.34** | 34.21 | 34.22 | 34.23 | S428.XXX |
| E4Q.44 / H4Q.44** | 44.21 | 44.22 | 44.23 | S428.XXX |
| E4Q.58/H4Q.58* | 58.21 | 58.22 | 58.23 | S428.XXX |
| E4Q.82 / H4Q.82* | 82.21 | 82.22 | 82.23 | S428.XXX |


개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간