스마트한 모듈식 익스텐더 크로스바 설계 E4Q

익스텐더 크로스바: 대구경용 모듈식 시스템

기술력 향상

기술력 증가

비용 절감

비용 절감

확인/검증

확인/검증

ESG

안정성

익스텐더 크로스바가 있는 E4Q 에너지체인

대형 호스를 최대 175mm까지 가이드 할 수 있는 간편한 익스텐더 크로스바

품번 (1) 측면 어댑터(2) 높이 어댑터(3) 크로스바(4) 직경 d ≤ ø [mm]내부 폭 e-체인® Bi2 [mm]
E4Q.58.250. / H4Q.58.250.C1132.B062* C1132.H060* C1132.100* 100250
E4Q.58.300. / H4Q.58.300. C1132.B062* C1132.H110* C1132.150* 150300
E4Q.82.262. / H4Q.82.262. C1132.B087* C1132.H110* C1132.162* 175262
E4Q.82.337. / H4Q.82.337. C1132.B062* C1132.H060* C1132.112* 175337

대형 호스를 최대 175mm까지 가이드 할 수 있는 간편한 익스텐더 크로스바

품번 내부 높이 익스텐더 크로스바 HI1 / HI2 [mm]외부 높이 익스텐더 크로스바 HA1 / HA2 [mm]클리어 폭 확장기 크로스바 Bi1 [mm]내부 폭 e-체인® Bi2 [mm]외부 폭 e-체인® Bi2 [mm]
E4Q.58.250. / H4Q.58.250. 58 / 118 84 / 134 125 250284
E4Q.58.300. / H4Q.58.300. 58 / 168 84 / 194 175300334
E4Q.82.262. / H4Q.82.262. 82 / 142108 / 168 137262313
E4Q.82.337. / H4Q.82.337. 82 / 192 108 / 218187337388
발송 기간

기타 관심 분야

에너지체인
표준 제품군 바로가기
에너지체인 온라인 툴
온라인 툴 바로가기
에너지체인 비용 절감 솔루션
비용 절감 솔루션
재활용 프로그램
chainge 재활용 프로그램

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담