언어 변경 :
최대 40m/min의 가공 속도와 5m/s²의 가속도를 자랑하는 대용량 절삭량. 3축, 4축 또는 5축 버전으로 제공되는 SAMAG의 SFZ 시리즈 롱 베드 공작 기계는 높은 강성, 안정성 및 성능을 위해 설계되었습니다. 에너지 체인에도 동일한 요구 사항이 적용되었습니다. 플러그 연결을 포함하여 사전 조립된 케이블이 완벽하게 장착된 Readychain® 에너지 공급 덕분에 고객은 조립 시간의 2/3와 상당한 비용을 절약할 수 있습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간