drylin® N, drylin® W 및 이구스 텔레스코픽 레일과 같은 이구스 제품군의 제품들은 모바일 홈 분야의 많은 기기에서 이미 확인할 수 있습니다. 슬라이딩 테이블이나 LED 조명, 접이식 침대, 이동식 샤워 벽 및 다른 많은 기기는 이구스 제품의 도움을 받아 만들어질 수 있습니다. 가장 협소한 공간에 지붕 해치와 태양 전지판을 서로 겹치지 않게 설치하는 어려움을 누가 경험해봤을까요? 이구스는 drylin 직동 가이드를 사용하여 이동식 패널을 만듭니다! 모든 프로젝트는 고유하고, 때로는 고유한 해결책이 필요합니다. 이구스는 무료로 조언해 드리며, 항상 "작동하는 가장 비용 효율적인 부품이 적합한 부품"이라는 모토를 따릅니다.
Darius는 자신의 T5를 직접 완전히 분해했고 이구스의 일부 부품을 사용했습니다. 다기능 침구 상자가 개조의 중심 항목이었습니다. 오프스프링으로 인해 밴이 약간 더 작아진 후에 루프가 개방형으로 절단되었고, 고정형 높은 루프로 개조되었습니다. 그로 인해 서 있어도 될 정도의 높이와 추가 보관 공간이 생긴 것 외에도, 두 개의 추가 잠자리가 만들어질 수 있었습니다. 서 있어도 될 정도의 높이를 유지할 수 있기 위해 로우 프로파일과 경량 drylin N 가이드를 사용하여 접이식 침대가 장착되었습니다. 안정성이 확보되었고, drylin 폴리머 플레인 베어링으로 인해 거의 300,000km 작동 후에도 덜거덕거리는 소음이 발생하지 않습니다.
접이식 침대와 이구스의 다른 버스 개조 제품 솔루션에 관심이 있는 모든 사람을 위해 전문가 조언 및 무료 샘플을 제공합니다.