목공 산업용 CNC 가공 센터

목재 가공 기계용 에너지 체인, 케이블 및 저장 기술

가공 센터
목공 기계에 익스텐더 크로스바가 있는 e-체인®
머시닝 센터에서 대형 호스를 안전하게 안내합니다.

어떤 보우 체인이 적합할까요?

자세히 알아보기   ▶ 맞춤형 조언 받기

기술 향상 및 비용 절감: 머시닝 센터를 위한 최고의 제품

E4.1L 에너지 체인

안정적이고 쉬운 & 빠른 충전

  • 동급 사이즈 E4.1 시리즈보다 30% 더 가볍습니다.
  • 안쪽과 바깥쪽 반경에서 양쪽 모두 열 수 있습니다.
  • 측면 회전, 직립 및 매달린 애플리케이션에도 적합
E4Q.64L

안정성과 가벼운 무게의 최상의 조합

  • 손으로 쉽게 열 수 있음
  • 이전 모델인 E4Q.58보다 저렴함
  • 동시에 E4.1 에너지 체인보다 더 안정적입니다.
커넥터가 있는 레디체인 에너지 체인

단일 소스에서 모든 것 제공: 맞춤형 - 설치 준비 완료 - 최종 테스트 완료

  • 케이블을 포함한 완벽한 에너지 체인 시스템
  • 조립 시간 최대 95% 단축
  • 빠른 조립 - 기계 가동 중단 시간 감소
drylin R

원형 리니어 가이드를 위한 견고한 리니어 샤프트

  • 100% 무급유
  • 볼 부싱과 치수적으로 동일
  • 8가지 샤프트 재질
볼 이송 장치

무겁고 민감한 짐을 쉽게 이동

  • 내마모성, 무급유, 내구성이 뛰어남
  • 모서리가 날카로운 무거운 짐과 민감한 제품에도 적합
igubal® 플랜지 장착형 베어링

모든 플랜지 베어링 하우징용 플라스틱 구형 볼

  • 손으로 구형 볼을 교체하기만 하면 됩니다.
  • 윤활 및 유지보수가 필요 없음
  • 화학 물질 및 부식에 대한 내성
익스텐더 크로스바가 있는 e-체인®

에너지 체인의 PVC 케이블 ​

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담